1768-L43S
CPU Compact GuardLogix L43S 2M/0.5M
Rockwell Automation announces that as of October 30, 2020, the CPU Compact GuardLogix L43S 2M/0.5M will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Fecha de descontinuación:
October 30, 2020
Categoría de reemplazo:
Engineering Replacement
Product at a glance
Rockwell Automation announces that as of October 30, 2020, the CPU Compact GuardLogix L43S 2M/0.5M will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Fecha de descontinuación:
October 30, 2020
Categoría de reemplazo:
Engineering Replacement
Product at a glance
| Clase |
Módulo de controlador lógico programable
|
|---|---|
| Puerto de red incorporado |
Ninguna
|
| Plataforma L4x - controladores |
Procesador de seguridad CompactLogix L43, memoria estándar de 2.0 MB, memoria de seguridad de 0.5 MB
|
| Puerto de programación local |
1 RS232
|
| Memoria |
2 MB
|
| Opción de memoria no volátil |
CompactFlash
|
| Memoria de seguridad |
0.5 MB
|
| Tipo de voltaje |
CC
|
|---|---|
| Entradas de indicador LED |
No
|
| Salidas de indicador LED |
No
|
| Número de módulos 1768, máx. |
2
|
| Número de módulos de movimiento 1768, máx. |
2
|
| Número de bancos de E/S, máx. |
2
|
| Número de módulos de E/S 1769, máximo |
16
|
| Disipación de potencia |
7.5 W
|
| Ancho de ranura |
1.5
|
| Consumo de energía |
33.6 W
|
| 1768 consumo de corriente |
2.8 A @ 5 V CC
|
| Consumo de corriente total 1768 y 1769 |
4.8 A @ 5 V CC
|
| Consumo de corriente del backplane |
1.4 A @ 24 V CC
|
| Memoria de usuario disponible |
2 MB estándar, 0.5 MB de aplicación de seguridad
|
| Lenguajes de programación |
Tarea estándar: todos los idiomas, tarea de seguridad: lógica de escalera de relés, instrucciones de aplicación de seguridad
|
| Protección para controles locales |
No
|
| Modelo a prueba de fallas |
No
|
| Medio de comunicación de fibra óptica |
No
|
| Medio de comunicación inalámbrico |
No
|
| Expandible |
Verdadero
|
| Aplicaciones estándar disponibles |
Verdadero
|
| Medio de comunicación de cobre |
Verdadero
|
| Protocolo de comunicación |
Otro
|
| Bus de comunicación |
RS-232
|
| Número de módulos de comunicación 1768, máx. |
2
|
| Clasificación de distancia de la fuente de alimentación |
4 módulos
|
| 1769 consumo de corriente |
2.0 A @ 5 V CC
|
| Fuente de alimentación |
1768-PA3, 1768-PB3
|
| Categoría de cable |
2 - en puertos de comunicación
|
| Capacidad de expansión de módulos |
Dos módulos 1768, dieciséis módulos 1769
|
| Cable serial |
1756-CP3 o 1747-CP3, conector en ángulo recto al controlador, recto al puerto serial, 3 m
|
| Voltaje de aislamiento |
30 V (continuo), tipo de aislamiento funcional, tipo probado a 500 V AC @ 60 s, RS-232 al sistema
|
| Montaje en riel DIN |
Verdadero
|
|---|---|
| Peso, aprox. |
0.45 kg
|
| Con pantalla |
No
|
| Conexión con PC |
Verdadero
|
| Ubicación del módulo |
Montaje en riel DIN o montaje en panel
|
| Puertos de comunicación |
RS-232, totalmente aislado, 38.4 kbps máx.
|
| Par de apriete de los tornillos de montaje en panel |
1.16 Nm (10 in-lb) – use tornillos M4 o #8
|
| Ancho |
89.6 mm
|
|---|---|
| Altura |
131.6 mm
|
| Profundidad |
122.1 mm
|
| Con placa base |
No
|
| Apto para montaje frontal |
Verdadero
|
| Clasificación de tipo de envolvente |
Ninguno (estilo abierto)
|
| Impacto |
En funcionamiento: 30 G
|
|---|---|
| Temperatura del aire circundante, máx. |
60 °C
|
| Temperatura de funcionamiento |
0 °C
|
| Temperatura de almacenamiento |
−40 °C
|
| Vibración |
5 G @ 10–500 Hz
|
| Humedad relativa |
5–95 % sin condensación
|
| Emisiones |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4)
|
| Inmunidad EFT/B |
4 kV a 5 kHz en puertos de comunicación
|
| inmunidad ESD |
Descargas de contacto de 6 kV, descargas de aire de 8 kV
|
| Inmunidad a transientes de sobretensión |
2 kV (2) entre línea y tierra (CM) en puertos de comunicación
|
| Inmunidad a RF conducida |
10 V rms con onda sinusoidal de 1 kHz, 80% AM de 150 kHz–80 MHz
|
| Inmunidad a RF radiada |
10 V/m con onda sinusoidal de 1 kHz, 80% AM de 80–2000 MHz, 10 V/m con pulso de 200 Hz, 50%, 100% AM @ 900 MHz, 10 V/m con pulso de 200 Hz, 50%, 100% AM @ 1890 MHz, 3 V/m con onda sinusoidal de 1 kHz, 80% AM de 2000–2700 MHz
|
| A prueba de explosiones |
No
|
|---|---|
| Código de temperatura norteamericano |
T4
|
| Código de temperatura IEC |
T4
|
| Tipo | Recurso | Publicación |
|---|---|---|
| Technical Data | 1769-td005_-en-p | 1769-TD005 |
¿Busca más documentación?
Encuentre documentación técnica seleccionada para este producto en el Centro de Documentación Técnica o busque en nuestra biblioteca de literatura.
Visite el Centro de Documentación Técnica
Busque en la biblioteca de literatura
Descargas disponibles
- Firmware for 1768-L4xS v20.018
- EDS files for 1768-L43S (multi)
- EDS files for CompactLogix Family (multi)
¿Busca más notas técnicas?
Encuentre preguntas y respuestas de los expertos técnicos de Rockwell Automation para este producto en nuestra base de conocimientos.
Buscar en la Base de Conocimientos
Especificaciones técnicas
| Clase |
Módulo de controlador lógico programable
|
|---|---|
| Puerto de red incorporado |
Ninguna
|
| Plataforma L4x - controladores |
Procesador de seguridad CompactLogix L43, memoria estándar de 2.0 MB, memoria de seguridad de 0.5 MB
|
| Puerto de programación local |
1 RS232
|
| Memoria |
2 MB
|
| Opción de memoria no volátil |
CompactFlash
|
| Memoria de seguridad |
0.5 MB
|
| Tipo de voltaje |
CC
|
|---|---|
| Entradas de indicador LED |
No
|
| Salidas de indicador LED |
No
|
| Número de módulos 1768, máx. |
2
|
| Número de módulos de movimiento 1768, máx. |
2
|
| Número de bancos de E/S, máx. |
2
|
| Número de módulos de E/S 1769, máximo |
16
|
| Disipación de potencia |
7.5 W
|
| Ancho de ranura |
1.5
|
| Consumo de energía |
33.6 W
|
| 1768 consumo de corriente |
2.8 A @ 5 V CC
|
| Consumo de corriente total 1768 y 1769 |
4.8 A @ 5 V CC
|
| Consumo de corriente del backplane |
1.4 A @ 24 V CC
|
| Memoria de usuario disponible |
2 MB estándar, 0.5 MB de aplicación de seguridad
|
| Lenguajes de programación |
Tarea estándar: todos los idiomas, tarea de seguridad: lógica de escalera de relés, instrucciones de aplicación de seguridad
|
| Protección para controles locales |
No
|
| Modelo a prueba de fallas |
No
|
| Medio de comunicación de fibra óptica |
No
|
| Medio de comunicación inalámbrico |
No
|
| Expandible |
Verdadero
|
| Aplicaciones estándar disponibles |
Verdadero
|
| Medio de comunicación de cobre |
Verdadero
|
| Protocolo de comunicación |
Otro
|
| Bus de comunicación |
RS-232
|
| Número de módulos de comunicación 1768, máx. |
2
|
| Clasificación de distancia de la fuente de alimentación |
4 módulos
|
| 1769 consumo de corriente |
2.0 A @ 5 V CC
|
| Fuente de alimentación |
1768-PA3, 1768-PB3
|
| Categoría de cable |
2 - en puertos de comunicación
|
| Capacidad de expansión de módulos |
Dos módulos 1768, dieciséis módulos 1769
|
| Cable serial |
1756-CP3 o 1747-CP3, conector en ángulo recto al controlador, recto al puerto serial, 3 m
|
| Voltaje de aislamiento |
30 V (continuo), tipo de aislamiento funcional, tipo probado a 500 V AC @ 60 s, RS-232 al sistema
|
| Montaje en riel DIN |
Verdadero
|
|---|---|
| Peso, aprox. |
0.45 kg
|
| Con pantalla |
No
|
| Conexión con PC |
Verdadero
|
| Ubicación del módulo |
Montaje en riel DIN o montaje en panel
|
| Puertos de comunicación |
RS-232, totalmente aislado, 38.4 kbps máx.
|
| Par de apriete de los tornillos de montaje en panel |
1.16 Nm (10 in-lb) – use tornillos M4 o #8
|
| Ancho |
89.6 mm
|
|---|---|
| Altura |
131.6 mm
|
| Profundidad |
122.1 mm
|
| Con placa base |
No
|
| Apto para montaje frontal |
Verdadero
|
| Clasificación de tipo de envolvente |
Ninguno (estilo abierto)
|
| Impacto |
En funcionamiento: 30 G
|
|---|---|
| Temperatura del aire circundante, máx. |
60 °C
|
| Temperatura de funcionamiento |
0 °C
|
| Temperatura de almacenamiento |
−40 °C
|
| Vibración |
5 G @ 10–500 Hz
|
| Humedad relativa |
5–95 % sin condensación
|
| Emisiones |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4)
|
| Inmunidad EFT/B |
4 kV a 5 kHz en puertos de comunicación
|
| inmunidad ESD |
Descargas de contacto de 6 kV, descargas de aire de 8 kV
|
| Inmunidad a transientes de sobretensión |
2 kV (2) entre línea y tierra (CM) en puertos de comunicación
|
| Inmunidad a RF conducida |
10 V rms con onda sinusoidal de 1 kHz, 80% AM de 150 kHz–80 MHz
|
| Inmunidad a RF radiada |
10 V/m con onda sinusoidal de 1 kHz, 80% AM de 80–2000 MHz, 10 V/m con pulso de 200 Hz, 50%, 100% AM @ 900 MHz, 10 V/m con pulso de 200 Hz, 50%, 100% AM @ 1890 MHz, 3 V/m con onda sinusoidal de 1 kHz, 80% AM de 2000–2700 MHz
|
| A prueba de explosiones |
No
|
|---|---|
| Código de temperatura norteamericano |
T4
|
| Código de temperatura IEC |
T4
|
Documentos
|
1769-td005_-en-p
Technical Data
1769-TD005 |
| Tipo | Recurso | Publicación |
|---|---|---|
| Technical Data | 1769-td005_-en-p | 1769-TD005 |
¿Busca más documentación?
Encuentre documentación técnica seleccionada para este producto en el Centro de Documentación Técnica o busque en nuestra biblioteca de literatura.
Visite el Centro de Documentación Técnica
Busque en la biblioteca de literatura
Descargas
Descargas disponibles
- Firmware for 1768-L4xS v20.018
- EDS files for 1768-L43S (multi)
- EDS files for CompactLogix Family (multi)
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.