Bases de montaje 5034-MBSA y 5034-MBSAXT con alimentación eléctrica de SA

Diagrama de cableado del 5034-MBSA
Especificaciones generales – 5034-MBSA, 5034-MBSAXT
Atributo
5034-MBSA, 5034-MBSAXT
Alimentación eléctrica de SA, voltaje de funcionamiento, nom.
24 VCC, SELV
Alimentación eléctrica de SA, rango de voltajes de funcionamiento
10 a 30 VCC, SELV
Alimentación eléctrica de SA, corriente, máx.
10 A
Disipación de energía, máx.
0.5 W
Voltaje de aislamiento
250 V (continuo), tipo de aislamiento básico, SA a backplane
RTB compatible
Se envía un RTB con el producto.
Puede pedir por separado tornillos de tipo (5034-RTB2-QTY5) y resortes de encaje adicionales (5034-RTB2S-QTY5).
Categoría de cableado
(1)
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Dimensiones (alto x ancho x profundidad), aprox.
Sin módulo de E/S
149 × 15 × 43 mm (5.87 × 0.59 × 1.69 pulg.)
Peso, aprox.
37 g (1.30 oz) – 5034-MBSA
38 g (1.34 oz) – 5034-MBSAXT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal