Módulo maestro de 4 canales IO-Link 5034-IOL4 y 5034-IOL4XT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-IOL4 y 5034-IOL4XT – Modo IO-Link
  • C/Q = Para comunicación IO-Link, entrada digital o salida digital
  • Entrada/Salida (I/Q) = Para entrada digital o salida digital
Diagrama de cableado de los módulos 5034-IOL4 y 5034-IOL4XT – Modo DI
  • C/Q = Para comunicación IO-Link, entrada digital o salida digital
  • Entrada/Salida (I/Q) = Para entrada digital o salida digital
Diagrama de cableado de los módulos 5034-IOL4 y 5034-IOL4XT – Modo DO
  • C/Q = Para comunicación IO-Link, entrada digital o salida digital
  • Entrada/Salida (I/Q) = Para entrada digital o salida digital
Diagrama de bloques de funciones de los módulos 5034-IOL4 y 5034-IOL4XT
Especificaciones técnicas – 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – Puertos IO-Link
Atributo
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Número de puertos
4 puertos de clase A
Velocidad de comunicaciones
4.8 kbps, 38.4 kbps, 230.4 kbps
Voltaje nominal
20 a 30 VCC
Capacidad nominal de corriente V+, por puerto, máx.
0.5 A
Longitud de cable del dispositivo IO-Link, máx.
20 m (66 pies)
Versión del protocolo IO-Link
Versiones 1.0 y 1.1
Especificaciones técnicas – 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – Entradas digitales
Atributo
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Rango de voltajes de estado activado
Canal 0, 2, 4, 6
11 a 30 VCC – C/Q (en modo SIO)
Rango de voltajes de estado activado
Canal 1, 3, 5, 7
10 a 30 VCC – I/Q
Corriente en estado activado, mín.
Canal 0, 2, 4, 6
2 mA – C/Q (en modo SIO)
Corriente en estado activado, mín.
Canal 1, 3, 5, 7
2 mA – I/Q
Corriente en estado activado, nom.
Canal 0, 2, 4, 6
2.5 mA – C/Q (en modo SIO)
Corriente en estado activado, nom.
Canal 1, 3, 5, 7
2.3 mA – I/Q
Corriente en estado activado, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
6.6 mA – C/Q (en modo SIO)
Corriente en estado activado, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
5 mA – I/Q
Voltaje de estado desactivado, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
5 VCC – C/Q (en modo SIO)
Voltaje de estado desactivado, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
5 VCC – I/Q
Corriente en estado desactivado, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
1.5 mA – C/Q (en modo SIO)
Corriente en estado desactivado, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
1.5 mA – I/Q
Impedancia de entrada, mín.
1.6 kΩ a 11 VCC – C/Q (en modo SIO)
2 kΩ a 10 VCC – I/Q
Impedancia de entrada, nom.
9.6 kΩ a 24 VCC – C/Q (en modo SIO)
10.4 kΩ a 24 VCC – I/Q
Impedancia de entrada, máx.
15 kΩ a 30 VCC – C/Q (en modo SIO)
15 kΩ a 30 VCC – I/Q
Tiempo de retardo de entrada (tornillo a backplane), máx.
Canal 0, 2, 4, 6
Desactivado a activado
Activado a desactivado
900 µs
Tiempo de retardo de entrada (tornillo a backplane), máx.
Canal 1, 3, 5, 7
Desactivado a activado
Activado a desactivado
60 µs
Anchura de impulso mínimo de entrada
Canal 0, 2, 4, 6
Desactivado a activado
Activado a desactivado
1 ms
Anchura de impulso mínimo de entrada
Canal 1, 3, 5, 7
Desactivado a activado
Activado a desactivado
0.125 ms
Tiempo de filtro de entrada
Canal 0, 2, 4, 6
Desactivado a activado
Activado a desactivado
0 μs, 2 ms (predeterminado), 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Tiempo de filtro de entrada
Canal 1, 3, 5, 7
Desactivado a activado
Activado a desactivado
0 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs (predeterminado), 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
El ajuste de 0 μs se incorpora con un filtro de 10 μs.
Contadores simples, frecuencia de contador
Canal 0, 2, 4, 6
0...f
máx.
= 500 Hz
Contadores simples, frecuencia de contador
Canal 1, 3, 5, 7
0 a f
máx
= 4000 Hz
Sello de hora de entradas (secuencia de eventos)
Canal 0, 2, 4, 6
Sí, exactitud de ±500 μs
Sello de hora de entradas (secuencia de eventos)
Canal 1, 3, 5, 7
Exactitud de ±10 µs
Eventos
Sí
Coincidencia de patrones
Sí
Especificaciones técnicas – 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – Salidas digitales
Atributo
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Rango de voltajes de estado activado
Canal 0, 2, 4, 6
20 a 30 VCC – C/Q (en modo SIO)
Rango de voltajes de estado activado
Canal 1, 3, 5, 7
20 a 30 VCC – I/Q
Caída de voltaje de estado activado, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
0.6VCC – C/Q (en modo SIO)
Caída de voltaje de estado activado, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
0.3 VCC – I/Q
Corriente en estado activado por canal, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
250 mA – C/Q (en modo SIO)
Corriente en estado activado por canal, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
500 mA – I/Q
Corriente de fuga en estado desactivado por punto, máx.
Detección de cable abierto en estado desactivado inhabilitada
Canal 1, 3, 5, 7 solamente
0.1 mA
Corriente de fuga en estado desactivado por punto, máx
(1)
Detección de cable abierto en estado desactivado habilitada
Canal 1, 3, 5, 7 solamente
0.5 mA
Corriente pico, por salida, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
1 A durante 10 ms, repetible cada 3 s
Corriente de salida nominal por módulo, máx.
3 A
Tiempo de retardo de salida (backplane a tornillo), máx.
Canal 0, 2, 4, 6
Desactivado a activado
Activado a desactivado
1 ms
Tiempo de retardo de salida (backplane a tornillo), máx.
Canal 1, 3, 5, 7
Desactivado a activado
Activado a desactivado
0.15 ms
Diagnósticos de detección de carga abierta
Canal 1, 3, 5, 7 solamente
Sí, configurable (el valor predeterminado es desactivado)
Detección de cortocircuito/sobrecarga de salida
Canal 0, 2, 4, 6
Sí
Detección de cortocircuito/sobrecarga de salida
Canal 1, 3, 5, 7
Sí
(1) Resistencia de carga recomendada: Para limitar los efectos de la corriente de fuga a través de salidas de estado sólido, puede conectar una resistencia de carga en paralelo con la carga. En el caso del funcionamiento de 24 VCC, utilice una resistencia de 5.6 kΩ, 0.5 W para el funcionamiento del transistor.
Especificaciones generales – 5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Atributo
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Número de entradas/salidas
8 canales, configurables, inclusive de 4 canales C/Q configurados al modo SIO, entrada drenadora, salida surtidora
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
20 a 30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
3.2 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
3.3 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
14 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Sí
Disipación de potencia, máx.
(1)
1.04 W
Disipación térmica, máx.
(1)
3.55 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a campo
Sin aislamiento entre la alimentación de SA y los canales
Sin aislamiento entre canales individuales
Soporte RIUP
Sí
CIP Sync
Sí, reloj común de solo esclavo
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
3, 6, 12
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(2)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
8 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos
Dimensiones aproximadas (alto × ancho × profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso, aprox.
48.0 g (1.69 oz) – 5034-IOL4
51.0 g (1.80 oz) – 5034-IOL4XT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal