Vista SSI

SSI solo está disponible si selecciona SSI para el parámetro Encoder Type en el diálogo Device Definition.
Ejemplo de vista SSI
La vista SSI incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Disable
Habilita o inhabilita la entrada SSI. Cuando la entrada SSI está inhabilitada, el módulo detiene la salida de señal de reloj.
Code Type
Determina el tipo de código del sensor SSI.
  • Binary
  • Gray – Cuando se selecciona esta opción, la conversión de Gray a Binary siempre está habilitada.
    I.SSI00.Data
    contiene el valor después de la conversión de Gray a Binary y
    I.SSI00.RawData
    contiene los datos originales recibidos.
Word Length
Determina la longitud de la palabra de datos seriales recibida en bits.
Trailing Bits
Determina el número de bits que se deben desplazar a la derecha en los datos sin procesar SSI para obtener I.SSIxx.Data.
Baud Rate
Determina la velocidad del reloj de datos SSI.
  • 125K
  • 250K
  • 500K
  • 1M
  • 2M
Delay Time
Determina el retardo en microsegundos entre las siguientes palabras de datos SSI.
Word Filter Control
Determina el número correspondiente de palabras de datos SSI iguales sucesivas que el módulo recibe del sensor SSI para actualizar la palabra de datos SSI presente en tiempo real.
  • Off
  • Low (2 valores consecutivos)
  • Med (3 valores consecutivos)
  • High (4 valores consecutivos)
  • Max (5 valores consecutivos)
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.

Diagnóstico SSI

Para ver el diagnóstico de SSI, seleccione Diagnostics en la vista SSI.
Ejemplo de diagnóstico de SSI
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal