Vista Connection
Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos.
- Establezca el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Para obtener más información, consulte Intervalo solicitado entre paquetes.
- Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
- Vea la causa del fallo de conexión.CONSEJO:Si hay un fallo de conexión, el área Connection Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
- Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición de módulo.
- Configure si hay un fallo de conexión, mientras el controlador está en modo de marcha causa un fallo mayor o menor.
- Habilite o inhabilite el diagnóstico automático.ATENCIÓN:Si no habilita Automatic Diagnostics, el dispositivo no publicará diagnósticos en FactoryTalk Alarms and Events.
Ejemplo de vista Connection

Entregue su opinión