Vista Overview

Utilice Overview para ver la definición de un dispositivo, incluido el tipo de dispositivo, la revisión, la codificación electrónica, la conexión y otros valores específicos del dispositivo.
Ejemplo de la vista Overview
La vista Overview incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Series
Muestra la serie del dispositivo.
Revision
Muestra la revisión del dispositivo.
Electronic Keying
Muestra la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo.
Connection
Muestra el tipo de conexión y el formato de comunicación.
MAOC Compatible Data
Especifica si los datos son compatibles con la instrucción Motion Arm Output Cam (MAOC).
Si los datos no son compatibles con MAOC, no puede usar este módulo con la instrucción MAOC.
Algunas opciones de asignación de puntos no están disponibles cuando se selecciona Yes.
Timestamp
Especifica cómo se guarda y se informa de la información de sello de hora para los eventos de entrada digital.
  • Per Point: Habilita el sello de hora para los puntos configurados como entrada digital, sello de hora solamente. Registra sellos de hora para hasta 2 transiciones de entrada por punto, una para transición de desactivado a activado y otra para transición de activado a desactivado. Estos sellos de hora se reportan en el tag Input a nivel de cada punto.
    Esta opción solo está disponible cuando los datos compatibles con MAOC se establecen en No.
  • FIFO: habilita el sello de hora para los puntos configurados como entrada digital, solo FIFO. Registra los sellos de hora de varios puntos de entrada en el búfer incorporado para hasta 256 eventos de sellos de hora. Los eventos se registran y recuperan en orden (primero en entrar, primero en salir), lo que permite un seguimiento preciso de múltiples transiciones rápidas.
    Esta opción solo está disponible si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
    • La conexión se configura como datos o como datos de solo recepción.
    • Los datos compatibles con MAOC se establecen en No.
  • None: Inhabilita el sello de hora. El módulo no registra sellos de hora para puntos de entrada en la conexión de datos.
    Esta opción solo está disponible cuando MAOC Compatible Data se establece en Yes.
Points Assignments
Muestra el modo de operación asignado a cada punto.
Device Definition
Abre el cuadro de diálogo Device definition para cambiar la revisión, la codificación electrónica, el modo de punto y otros valores específicos del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal