Módulos de 8 entradas/salidas digitales rápidas 5034-UB8F y 5034-UB8FXT
Diagrama de cableado de los módulos 5034-UB8F y 5034-UB8FXT – Modo de salida

Diagrama de cableado de los módulos 5034-UB8F y 5034-UB8FXT – Modo de entrada

Para establecer más conexiones COM/V+, especialmente en una configuración de entrada/salida combinada, utilice un 5034-RTB24S o instale un 5034-MBPTM o 5034-MBPTMXT junto al módulo.
Utilice SSV (V+) solo para los sensores de alimentación que se conectan con un punto configurado como modo de entrada digital.
Diagrama de bloques de funciones de 5034-UB8F y 5034-UB8FXT

Atributo | 5034-UB8F, 5034-UB8FXT |
|---|---|
Rango de voltajes en estado activado | 10…30 VCC |
Corriente en estado activado, mín. | 2 mA |
Corriente en estado activado, nom. | 4.5 mA |
Corriente en estado activado, máx. | 5 mA |
Voltaje de estado desactivado, máx. | 5 VCC |
Corriente en estado desactivado, máx. | 1.5 mA |
Impedancia de entrada, mín. | 2 kΩ a 10 VCC |
Impedancia de entrada, nom. | 5.3 kΩ a 24 VCC |
Impedancia de entrada, máx. | 15 kΩ a 30 VCC |
Tiempo de retardo de entrada (tornillo a backplane), máx. Desactivado a activado Activado a desactivado | 40 µs |
Anchura de impulso de entrada, mín. Desactivado a activado Activado a desactivado | 10 µs |
Tiempo de filtro de entrada Desactivado a activado Activado a desactivado | 0 µs (predeterminado), 5 µs, 10 μs, 20 μs, 50 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
Contadores simples, frecuencia de contador | 0…f máx = 50,000 Hz |
Sello de hora de entradas por punto (secuencia de eventos) | Sí, exactitud de ±10 µs |
Sello de hora de entradas FIFO (secuencia de eventos) | Sí |
Eventos | Sí |
Atributo | 5034-UB8F, 5034-UB8FXT |
|---|---|
Rango de voltajes en estado activado | 10…30 VCC |
Caída de tensión de estado activado, máx. | 0.25 VCC |
Corriente en estado activado por punto, mín. | 1.0 mA |
Voltaje de estado desactivado, máx. | 5 VCC con 1 mA de carga mín. |
Corriente de fuga en estado desactivado por punto, máx. (1) | 0.5 mA |
Corriente de salida nominal por punto, máx. | 0.5 A |
Corriente de salida nominal por módulo, máx. | 4 A |
Corriente pico por punto, máx. | 1.2 A durante 10 ms, repetible cada 3 s |
Carga inductiva permitida, máx. | 1.2 H |
Voltaje de fijación de salida para carga inductiva cuando se desactiva | (Voltaje de SA + VCL)…0 Valor VCL: Mínimo es –63 V, típico es –55 V, máximo es –49 V Para obtener más información consulte el Manual del usuario – Módulos de E/S digitales PointMax, publicación 5034-UM002. |
Tiempo de retardo de salida (backplane a tornillo), máx. Desactivado a activado Activado a desactivado | 20 μs a 0.5 A |
Anchura de impulso, mín. | 20 µs |
Salidas programadas | Compatibilidad, exactitud ±10 μs |
Compatibilidad con PWM/PTO | Sí Frecuencia de conmutación máxima: 100 kHz (período de 10 μs) Frecuencia de conmutación máxima 0.033 Hz (periodo de 30 s) Anchura de impulso mínima: 5 μs Corriente de carga máxima (tipo resistivo) por punto:
Donde F sw es la frecuencia de conmutación |
Compatibilidad con salidas controladas por lógica | Sí |
Compatibilidad con salida de impulsos disparada | Sí |
Diagnósticos de detección de carga abierta | No admitido |
Detección de cortocircuito/sobrecarga de salida | Sí |
Protección contra cortocircuito/sobrecarga de salida | Sí |
Clasificación de servicio de piloto | Corriente de entrada al momento del arranque de 1.2 A, corriente nominal de 0.5 A, DC-14 |
Estados de salida en modo de programación por punto | Retener último estado Activado Desactivado (predeterminado) Control local |
Estados de salida en modo de fallo por punto | Retener último estado Activado Desactivado (predeterminado) Local Control |
Duración del modo de fallo por punto | 1 s 2 s 5 s 10 s Indefinidamente (siempre; predeterminado) |
Estado final de salida después de modo de fallo por punto | Activado Desactivado (predeterminado) |
(1) Resistencia de carga recomendada: Para limitar los efectos de la corriente de fuga a través de salidas de estado sólido, puede conectar una resistencia de carga en paralelo con la carga. En el caso del funcionamiento de 24 VCC, utilice una resistencia de 5.6 kΩ, 0.5 W para el funcionamiento del transistor. | |
Atributo | 5034-UB8F, 5034-UB8FXT |
|---|---|
Número de entradas/salidas | 8 canales, configurables, entrada drenadora, salida surtidora |
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom. | 24 VCC |
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA | 10…30 VCC |
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom. | 4.1 A |
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx. | 4.2 A |
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga | 14.3 mA |
Protección contra inversión de polaridad SA | Sí |
Rango de voltajes SSV | Siga la fuente de alimentación de SA |
Corriente SSV, máx. | 0.8 A |
Detección de cortocircuito SSV | Sí |
Disipación de energía, máx (1) | 1.43 W |
Disipación térmica, máx (1) | 4.87 BTU/h |
Voltaje de aislamiento | 250 V (en régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a campo Sin aislamiento entre los puertos de entrada/salida y la alimentación eléctrica de SA Sin aislamiento entre puertos de entrada/salida individuales |
Compatibilidad con RIUP | Sí |
CIP Sync | Reloj común de solo esclavo |
Codificación electrónica | Codificación electrónica mediante software de programación |
Posiciones de la llave del RTB (ranura) | 1, 5, 8 |
RTB compatible | 5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S |
Categoría de cableado (2) | 2: puertos de señal 2: puertos de alimentación eléctrica |
Especificaciones de cableado | Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001. |
Indicadores | 1 indicador de estado de módulo verde/rojo 1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo 8 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos |
Dimensiones aproximadas (alto × ancho × profundidad) | 123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.) |
Peso aprox. | 45.0 g (1.59 oz) – 5034-UB8F 47.0 g (1.66 oz) – 5034-UB8FXT |
Tipo de envolvente | Ninguna (estilo abierto) |
Código de temperatura norteamericano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura. (2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema. | |
Entregue su opinión