Módulos de relé de 4 salidas aisladas de 2 A 5034-OW4I y 5034-OW4IXT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-OW4I y 5034-OW4IXT
Diagrama de bloques de funciones de los módulos 5034-OW4I y 5034-OW4IXT
Especificaciones técnicas – 5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Atributo
5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Clasificación de relé
(1)
2 A resistiva/canal a 5…30 VCC
2 A resistiva/canal a 120 VCA, 50/60 Hz
2 A resistiva/canal a 240 VCA, 50/60 Hz
Fuga en estado desactivado
0 mA
Contacto seco, sin amortiguadores incorporados
Corriente de salida nominal, máx.
2 A resistiva/canal a 5…30 VCC
2 A resistiva/canal a 120 VCA, 50/60 Hz
2 A resistiva/canal a 240 VCA, 50/60 Hz
Tiempo de retardo de salida (backplane a tornillo), máx.
Desactivado a activado
Activado a desactivado
10 ms
Resistencia de contacto inicial, máx.
30 mΩ
Estados de salida en modo de programación por punto
Retener último estado
Activado
Desactivado (predeterminado)
Estados de salida en modo de fallo por punto
Retener último estado
Activado
Desactivado (predeterminado)
Duración del modo de fallo por punto
1 s
2 s
5 s
10 s
Indefinidamente (siempre; predeterminado)
Estado final de salida después de modo de fallo por punto
Activado
Desactivado (predeterminado)
Corriente en estado activado por punto, mín.
100 µA a 100 mVCC
Frecuencia de conmutación, máx.
1 operación/3 s (0.3 Hz a carga nominal)
Vida útil de contacto esperada, eléctrica
2 A, 240 VCA (resistivo): Mín. 1x10
5
ciclos de funcionamiento (a 20 veces/min)
2 A, 30 VCC (resistivo): Mín. 1x10
5
ciclos de funcionamiento (a 20 veces/min)
Vida útil de contacto esperada, mecánica
Mín. 2x10
7
ciclos de funcionamiento (a 180 veces/min)
Clasificación de servicio de piloto
5…240 VCA, 50/60 Hz, C300 en servicio piloto por canal
5…125 VCC, R150 en servicio piloto por canal
(1) Supresión de sobretensión: La conexión de supresores de sobretensión a través de la carga inductiva externa prolonga la vida útil del módulo. Para obtener más detalles, consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.
Especificaciones generales – 5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Atributo
5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Número de salidas
4 Forma A (normalmente abierto)
Rango de voltajes de salida
5…30 VCC
5...240 VCA
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10…30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
100 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
200 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
3.0 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Sí
Disipación de energía, máx
(1)
0.74 W
Disipación térmica, máx
(1)
2.52 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a SA
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, sistema a canal
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, SA a canal
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a canal
Compatibilidad con RIUP
Sí
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
7, 12, 15
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(2)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001.
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
4 indicadores de estado de E/S amarillos
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso aprox.
53.0 g (1.87 oz) – 5034-OW4I
55.0 g (1.94 oz) – 5034-OW4IXT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal