Módulos de 8 salidas digitales 5034-OB8 y 5034-OB8XT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-OB8 y 5034-OB8XT
Diagrama de cableado de los módulos 5034-OB8 y 5034-OB8XT – Cableado de retorno de carga individual en pines COM
Diagrama de cableado de los módulos 5034-OB8 y 5034-OB8XT – Cableado de retorno de carga conectado en estrella en pines COM
IMPORTANTE: Utilice solo los pines 16 y 17 COM para el cableado de retorno de carga conectado en estrella.
Diagrama de bloques de funciones de los módulos 5034-OB8 y 5034-OB8XT
Especificaciones técnicas – 5034-OB8, 5034-OB8XT
Atributo
5034-OB8, 5034-OB8XT
Rango de voltajes en estado activado
10…30 VCC
Caída de tensión de estado activado, máx.
0.25 VCC
Corriente en estado activado por punto, mín.
1 mA
Voltaje de estado desactivado, máx.
Detección de cable abierto en estado desactivado inhabilitada
5 VCC con 1 mA de carga mín.
Voltaje de estado desactivado, máx.
Detección de cable abierto en estado desactivado habilitada
5 VCC con 5 mA de carga mín.
Corriente de fuga en estado desactivado, por punto, máx.
Detección de cable abierto en estado desactivado inhabilitada
0.05 mA
Corriente de fuga en estado desactivado por punto, máx.
(1)
Detección de cable abierto en estado desactivado habilitada
0.5 mA
Corriente de salida nominal por punto, máx.
0.5 A
Corriente de salida nominal por módulo, máx.
4 A
Corriente pico por punto, máx.
1.5 A durante 10 ms, repetible cada 3 s
Desactivación de carga inductiva rápida
Sí
Carga inductiva permitida, máx.
1.2 H
Voltaje de fijación de salida para carga inductiva cuando se desactiva
Voltaje de SA – 44 V
El voltaje típico es –20 V cuando el voltaje de SA es 24 V
Tiempo de retardo de salida (backplane a tornillo), máx.
Desactivado a activado
Activado a desactivado
120 µs a 0.5 A
Anchura de impulso, mín.
200 µs
Diagnósticos de detección de carga abierta
Sí, configurable (el valor predeterminado es desactivado)
Detección de cortocircuito/sobrecarga de salida
Sí
Protección contra cortocircuito/sobrecarga de salida
Sí
Clasificación de servicio de piloto
Corriente de entrada al momento del arranque de 1.5 A, corriente nominal de 0.5 A, DC-14
Estados de salida en modo de programación por punto
Retener último estado
Activado
Desactivado (predeterminado)
Estados de salida en modo de fallo por punto
Retener último estado
Activado
Desactivado (predeterminado)
Duración del modo de fallo por punto
1 s
2 s
5 s
10 s
Indefinidamente (siempre; predeterminado)
Estado final de salida después de modo de fallo por punto
Activado
Desactivado (predeterminado)
Salidas programadas
Compatible, exactitud ±100 µs
(1) Resistencia de carga recomendada: Para limitar los efectos de la corriente de fuga a través de salidas de estado sólido, puede conectar una resistencia de carga en paralelo con la carga. En el caso del funcionamiento de 24 VCC, utilice una resistencia de 5.6 kΩ, 0.5 W para el funcionamiento del transistor.
Especificaciones generales – 5034-OB8, 5034-OB8XT
Atributo
5034-OB8, 5034-OB8XT
Número de salidas
8 canales (1 grupo de 8), surtidor
Categoría de voltaje
24 VCC surtidor
Voltaje de salida, nom.
24 VCC
Rango de voltajes de salida
10…30 VCC
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10…30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
4.1 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
4.2 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
12 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Sí
Disipación de energía, máx.
(1)
0.91 W
Disipación térmica, máx.
(1)
3.11 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (en régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a campo
Sin aislamiento entre las salidas y la alimentación eléctrica de SA
Sin aislamiento entre las salidas individuales
Compatibilidad con RIUP
Sí
CIP Sync
Sí, reloj común de solo esclavo
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
1, 5, 11
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(2)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001.
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
8 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos
Dimensiones aproximadas (alto × ancho × profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso aprox.
43.0 g (1.52 oz) – 5034-OB8
45.0 g (1.59 oz) – 5034-OB8XT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal