Módulos de 16 entradas digitales 5034-IB16 y 5034-IB16XT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-IB16 y 5034-IB16XT
Para establecer más conexiones COM, instale un 5034-MBPTM o 5034-MBPTMXT junto al módulo.
Diagrama de bloques de funciones de los módulos 5034-IB16 y 5034-IB16XT
Especificaciones técnicas – 5034-IB16, 5034-IB16XT
Atributo
5034-IB16, 5034-IB16XT
Rango de voltajes en estado activado
10…30 VCC
Corriente en estado activado, mín.
2 mA
Corriente en estado activado, nom.
2.4 mA
Corriente en estado activado, máx.
2.8 mA
Voltaje de estado desactivado, máx.
5 VCC
Corriente en estado desactivado, máx.
1.5 mA
Impedancia de entrada, mín.
3.57 kΩ a 10 VCC
Impedancia de entrada, nom.
10 kΩ a 24 VCC
Impedancia de entrada, máx.
15 kΩ a 30 VCC
Tiempo de retardo de entrada (tornillo a backplane), máx.
Desactivado a activado
Activado a desactivado
150 µs
Anchura de impulso de entrada, mín.
Desactivado a activado
Activado a desactivado
125 µs
Tiempo de filtro de entrada
Desactivado a activado
Activado a desactivado
0 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms (predeterminado), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Contadores simples, frecuencia de contador
0…f
máx
= 4000 Hz
4 (con 12 puntos como entradas estándar) u 8 (con 8 puntos como entradas estándar)
Puntos 0…7 solamente
Sello de hora de entradas (secuencia de eventos)
Sí, exactitud de ±100 µs
Eventos
No admitido
Especificaciones generales – 5034-IB16, 5034-IB16XT
Atributo
5034-IB16, 5034-IB16XT
Número de entradas
16 canales (1 grupo de 16), drenadores
Categoría de voltaje
Drenador 12/24 VCC
Voltaje de entrada, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de entrada
10…30 VCC
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10…30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
20 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
0.1 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
10 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Sí
Disipación de energía, máx.
(1)
1.45 W
Disipación térmica, máx.
(1)
4.95 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (en régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a campo
Sin aislamiento entre las entradas y la alimentación eléctrica de SA
Sin aislamiento entre entradas individuales
Compatibilidad con RIUP
Sí
CIP Sync
Sí, reloj común de solo esclavo
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
1, 4, 11
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(2)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001.
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
16 indicadores de estado de E/S amarillos
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso aprox.
43.0 g (1.52 oz) – 5034-IB16
45.0 g (1.59 oz) – 5034-IB16XT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal