Datos de seguridad de los módulos de entradas de seguridad
Atributo | Tipo de operación de punto | |
|---|---|---|
Canal individual | Doble canal (en la instrucción del controlador) | |
Tasa total de fallos (λ [relacionada con la seguridad]) | 3.93497E-06 | 3.98296E-06 |
Fracción de fallos seguros (SFF) | 99.997% | 99.997% |
Tasa de fallos seguros (λ S ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
Cobertura de diagnóstico (DC) | 99.993% | 99.994% |
Tasa de fallos seguros detectados (λ SD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
Tasa de fallos seguros no detectados (λ SU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
Tasa de fallos peligrosos (λ D ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
Tasa de fallos peligrosos detectados (λ DD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
Tasa de fallos peligrosos no detectados (λ DU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
Intervalo de la prueba de diagnóstico (DTI) (horas) | 8 | 8 |
Tolerancia a fallos de hardware (HFT) | 0 | 1 |
Tasa de disparos espurios (STR) | 3.949E-06 | 4.118E-06 |
Tiempo medio a fallo, espurio (MTTF - espurio), (horas) | 253259 | 242837 |
PFH (1/horas) | 1.285E-10 | 1.233E-10 |
PFD avg , a vida útil de 20 años | 1.126E-05 | 1.080E-05 |
Tiempo de reacción de seguridad (SRT), (milisegundos) Si el RPI cambia, SRT (ms) = (RPI - 2) + 7 ms | 7 a RPI de 2 ms | 7 a RPI de 2 ms |
Tiempo medio a fallo peligroso (MTTF D ) = 1/λD El tiempo medio de reparación (MTTR) es de 8 horas = DTI
IMPORTANTE:
El módulo defectuoso no se puede reparar y debe reemplazarse por un nuevo módulo dentro de MTTR. | ||
Entregue su opinión