Vista Overview
Utilice Overview para ver la definición de un dispositivo, incluido el tipo de dispositivo, la revisión, la codificación electrónica, la conexión y otros valores específicos del dispositivo.
Ejemplo de la vista Overview

Definición del dispositivo
Para cambiar la definición de un dispositivo, seleccione Device definition en la vista Overview.
Ejemplo de Device Definition

Device Definition incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Device Type | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. | Específico del dispositivo |
Name | Introduzca un nombre de dispositivo compatible con la norma IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo o si el nombre tiene más de 40 caracteres, el software lo ignorará. | Todos los valores válidos |
Description | Introduzca la descripción del dispositivo. | Todos los valores válidos |
Slot | Especifique el número de ranura donde se encuentra el dispositivo. Solo las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S son válidas dependiendo de la plataforma. Cuando se crea el dispositivo, el número de ranura cambia de manera predeterminada a la posición de la primera ranura disponible. Cuando se cambia el controlador a uno que acepta un número máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual no sea válido. | 1…32 |
Series | Especifica la serie del dispositivo. | Específico del dispositivo |
Revision | Especifica las revisiones mayor y menor del dispositivo. El rango válido para la revisión menor es de 1…255. | Específico del dispositivo |
Electronic Keying | Define la codificación electrónica usada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si falla la codificación, se genera un fallo. Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001. |
|
Configured By | Determina qué tags se generan cuando se completa la configuración. Para la opción External Means, el controlador y el módulo establecen comunicación sin que el controlador envíe datos de configuración ni de salida al módulo. |
|
Input Data | Seleccione el tipo de datos de entrada del dispositivo. |
|
Número de red de seguridad
La aplicación Studio 5000 Logix Designer asigna de forma automática un número de red de seguridad (SNN) a los módulos de seguridad a medida que estos se van añadiendo al proyecto.
El SNN es un número basado en tiempo que identifica de manera única las subredes en todas las redes del sistema de seguridad. Todos los módulos de seguridad de un mismo sistema utilizan el mismo SNN y se les asigna automáticamente el mismo SNN de manera predeterminada.
La aplicación Studio 5000 Logix Designer asigna un SNN al primer módulo de seguridad que se añade a un sistema remoto. La aplicación asigna el mismo SNN a módulos de seguridad adicionales que se añaden a este sistema de E/S remotas.
Para obtener más información acerca de los números de red de seguridad, consulte el
documento GuardLogix 5580 and Compact GuardLogix 5580 Controllers Safety Reference
Manual, publicación 1756-RM012.
Para cambiar el SNN de un dispositivo, seleccione los puntos suspensivos que aparecen junto al campo SNN en la vista General.
Ejemplo de número de red de seguridad

Entregue su opinión