Procedimiento de calibración
Al calibrar un canal de salida analógica, la aplicación Studio 5000 Logix Designer ordena al módulo que envíe salidas con niveles de señal específicos. El tipo de señal lo determina el tipo de salida que utiliza el canal.
Tipo de salida | Rango de salida | Nivel de referencia de calibración baja | Nivel de referencia de calibración alta |
|---|---|---|---|
Voltaje (V) | –10…10 V | -10.0 V | 10.0 V |
0…10 V | 1.0 V | 10.0 V | |
0…5 V | 1.0 V | 5.0 V | |
Corriente (mA) | 0…20 mA | 1.0 mA | 20.0 mA |
4…20 mA | 5.0 mA | 20.0 mA |
Debe medir el nivel real y registrar los resultados para tener en cuenta cualquier error de exactitud del módulo.
Este ejemplo describe cómo calibrar un canal del módulo de salidas analógicas para utilizarlo con un tipo de salida de corriente (mA). Siga estos pasos:
- Conecte el multímetro digital al canal que desee calibrar.
- Entre en línea con el proyecto y asegúrese de que el controlador esté en modo de programación.
- Confirme que el canal que desea calibrar se ha configurado para el rango de salida correcto.
- En la vista Calibration del cuadro de diálogo Module Properties, seleccione Start Calibration.

- Cuando aparezca un cuadro de diálogo donde se le pida que confirme que desea calibrar este canal, seleccione OK.

- Seleccione los canales uno a la vez o en grupos para calibrarlos y seguidamente seleccione Next.

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Output Reference e indique el canal que hay que calibrar para la referencia baja, seleccione Next.
Aparece el cuadro de diálogo Measure and Record Values para el valor de referencia bajo.
- Utilice un multímetro para medir el valor de referencia baja del canal.
- Anote el valor medido en la columna Recorded Reference y seleccione Next.Aparece el cuadro de diálogo Low Reference Results para indicar el estado del canal calibrado.

- Si el estado es OK, seleccione Next.Si el estado no es OK, repita el proceso de calibración.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Output Reference e indique el canal que hay que calibrar para la referencia alta, seleccione Next.
Aparece el cuadro de diálogo Measure and Record Values.
- Utilice un multímetro para medir el valor de referencia alto del canal.
- Anote el valor medido en la columna Recorded Reference y seleccione Next.Aparece el cuadro de diálogo High Reference Results para indicar el estado del canal calibrado.

- Si el estado es OK, seleccione Next.Si el estado no es OK, repita el proceso de calibración.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Calibration Completed, seleccione Finish.

Entregue su opinión