Módulos de 4 salidas analógicas 5034-OF4IH y 5034-OF4IHXT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-OF4IH y 5034-OF4IHXT – Modo de corriente
Diagrama de cableado de los módulos 5034-OF4IH y 5034-OF4IHXT – Modo de voltaje
Diagrama de bloques de funciones de 5034-OF4IH y 5034-OF4IHXT
Especificaciones técnicas – 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Atributo
5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Rango de salidas, voltaje
-10…+10 V
0…10 V
0…5 V
Rango de salidas, corriente
0 – 20 mA
4…20 mA
4…20 mA – HART
Resolución, voltaje
-10...+10 V: 14 bits (1.465 mV/bit)
0…10 V: 14 bits (732 µV/bit)
0...5 V: 13 bits (732 μV/bit)
Resolución, corriente
Rango de 0...20 mA: 14 bits (1.526 μA/bit)
Rango de 4...20 mA: 14 bits (1.526 μA/bit)
Exactitud de calibración a 25 °C (77 °F)
HART inhabilitado
Voltaje +10...+10 V, 0.1% escala total
Voltaje 0...10 V, ± 0.1% escala total
Voltaje: 0...5 V, ± 0.2% escala total
Corriente: 0...20 mA, ± 0.1% escala total
Corriente: 4...20 mA, ± 0.1% escala total
Exactitud de calibración en el rango total de temperatura
–25…+60 °C (–13…+140 °F)
HART inhabilitado
Voltaje -10...+10 V, ± 0.2% escala total
Voltaje 0...10 V, ± 0.2% escala total
Voltaje 0...5 V, ± 0.4% escala total
Corriente: 0…20 mA, ± 0.2% escala total
Corriente: 4…20 mA, ± 0.2% escala total
Capacidad del variador
Voltaje 3000 Ω
Corriente: 750 Ω
Carga capacitiva, máx.
Modo de voltaje
1 µF
Carga inductiva, máx.
Modo de corriente
1 mH
Detección de conductor abierto
Solo modo de corriente
Detección de cortocircuito
Solo modo de voltaje
Formato de datos
IEEE 754
Punto flotante de 32 bits
Método de conversión del módulo
DAC
Tasa de actualización HART
Normalmente 1 s
Las variables de dispositivo adicionales, los comandos configurados, los mensajes de paso a través, los comunicadores de mano, los maestros secundarios, los errores de comunicación o los cambios de configuración pueden aumentar considerablemente el tiempo de actualización.
Velocidad de actualización
Modo de voltaje y corriente
1 ms
Tiempo de respuesta de paso a paso a 63% del valor, típico
HART inhabilitado
Modo de voltaje: 90 µs típico
Modo de corriente: 50 µs típico
Tiempo de respuesta del backplane al tornillo (63% de la escala total)
HART inhabilitado
Modo de voltaje:
  • 1 canal: 0.4 ms típico
  • Todos los canales: 0.4 ms típico
Modo de corriente:
  • 1 canal: 0.4 ms típico
  • Todos los canales: 0.6 ms típico
Protección contra sobrevoltaje, máx.
32 VCC
Especificaciones generales – 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Atributo
5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Número de salidas
4 canales, aislados individualmente
Modo de corriente o voltaje configurable a nivel de canal
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10…30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
110 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
275 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
27 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Sí
Disipación de energía, máx.
1.55 W
Disipación térmica, máx.
5.29 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entre sistema y alimentación de SA
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entre alimentación de SA y puertos de entrada
250 V (continuo), tipo de aislamiento básico, entre puertos de entrada individuales
250 V (continuo), tipo de aislamiento básico, entre sistema y puertos de entrada
Calibración
Calibrado en fábrica
Calibración manual compatible
Compatibilidad con RIUP
Sí
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
2, 6, 10
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(1)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en el documento Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
4 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso aprox.
51.0 g (1.80 oz) – 5034-OF4IH
55.0 g (1.94 oz) – 5034-OF4IHXT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal