Módulos de 4 salidas analógicas 5034-OF4 y 5034-OF4XT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-OF4 y 5034-OF4XT – Modo de corriente
Diagrama de cableado de los módulos 5034-OF4 y 5034-OF4XT – Modo de voltaje
Diagrama de bloques de funciones de los módulos 5034-OF4 y 5034-OF4XT
Especificaciones técnicas – 5034-OF4, 5034-OF4XT
Atributo
5034-OF4, 5034-OF4XT
Rango de salidas, voltaje
±10 V
0 a 10 V
0 a 5 V
Rango de salidas, corriente
0 a 20 mA
4 a 20 mA
Resolución, voltaje
±10 V: 15 bits
0...10 V: 16 bits
0...5 V: 16 bits
Resolución, corriente
16 bits
Exactitud de calibración a 25 °C (77 °F)
Voltaje: 0.10% escala total
Corriente: 0.10% escala total
Exactitud de calibración en el rango total de temperatura
–25 a +60 °C (–13 a +140 °F)
Voltaje: 0.2% escala total
Corriente: 0.2% escala total
Capacidad del variador
Voltaje: 3000 Ω mín.
Corriente: 500 Ω máx.
Carga capacitiva, máx. (solo modo de voltaje)
1 µF
Carga inductiva, máx. (solo modo de corriente)
1 mH
Conformidad con HART de mano
Sí
Detección de conductor abierto
Solo modo de corriente
Detección de cortocircuito
Solo modo de voltaje – Salida limitada electrónicamente a 16 mA o menos
Formato de datos
IEEE 754
Punto flotante de 32 bits
Método de conversión del módulo
DAC
Velocidad de actualización
1 canal: 0.2 ms
Todos los canales: 0.4 ms
Tiempo de respuesta de paso a paso a 63% de escala total por canal
Modo de voltaje: 0.07 ms típico
Modo de corriente: 0.4 ms típico
Tiempo de respuesta del backplane al tornillo (63% de la escala total)
Modo de voltaje
1 canal: 0.5 ms típico
Todos los canales: 1 ms típico
Modo de corriente:
1 canal: 0.9 ms típico
Todos los canales: 1.4 ms típico
Protección contra sobrevoltaje, máx.
32 VCC
Especificaciones generales – 5034-OF4, 5034-OF4XT
Atributo
5034-OF4, 5034-OF4XT
Número de salidas
4 canales, unipolares
Modo de corriente o voltaje configurable a nivel de canal
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10 a 30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
100 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
0.25 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
40 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Sí
Disipación de energía, máx.
0.95 W
Disipación térmica, máx.
3.24 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a campo
Sin aislamiento entre los puertos de salidas y la alimentación eléctrica del SA
Sin aislamiento entre los puertos de salidas individuales
Calibración
Calibrado en fábrica
Calibración manual aceptada, consulte el Manual del usuario — Módulos de E/S analógicas PointMax, publicación 5034-UM003
Compatibilidad con RIUP
Sí
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
2, 5, 10
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(1)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
4 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso, aprox.
47.0 g (1.66 oz) – 5034-OF4
49.0 g (1.73 oz) – 5034-OF4XT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal