Módulos de 4 entradas analógicas aisladas RTD/TC 5034-IRT4I y 5034-IRT4IXT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-IRT4I y 5034-IRT4IXT – Modo RTD
Diagrama de cableado de los módulos 5034-IRT4I y 5034-IRT4IXT – Modo de termopar
Diagrama de bloques de funciones de 5034-IRT4I y 5034-IRT4IXT
Especificaciones técnicas – 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT
Atributo
5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT
Rango de entrada, resistivo
1,500 Ω
2...1000 Ω
4...2000 Ω
8...4000 Ω
Tipo de entrada, RTD
100, 200, 500, 1000 Ω platino, alfa = 385
100, 200, 500, 1000 Ω platino, alfa = 3916
120 Ω níquel, alfa = 672
100, 120, 200, 500 Ω níquel, alfa = 618
10 Ω cobre 427
Rango de entrada, termopar/milivoltios
±100 mV
Tipo de entrada, termopar
B, C, D, E, J, K, N, R, S, T, TXK/XK(L)
Impedancia de entrada
Termopar/milivoltios: > 1 MΩ
RTD: > 1 MΩ
Voltaje de modo común (canal a canal)
250 V (régimen continuo), aislamiento básico
Método de conversión del módulo
ADC multiplexado de 24 bits Sigma-delta
Resolución, RTD/resistiva
Filtro de muesca de 50/60 Hz
16 bits
Resolución, termopar/milivoltios
Filtro de muesca de 50/60 Hz
16 bits
Corriente de excitación RTD
250 μA para rango de 1000, 2000, 4000 Ω
500 μA para el rango de 500 Ω
Linealización de termopares
ITS-90
Modo CJ
CJC incorporada, CJC RTB, CJC remota
Entradas CJC incorporadas
(solo para uso en modo de termopar)
Sensores CJC
Cuatro termistores incorporados en 5034-IRT4I y 5034-IRT4IXT
Vishay NTCS0805E3103FHT
Exactitud del sensor CJC incorporado
±3.0 °C, 0 °C < T
amb
< 60 °C (±5.4 °F, 32 °F < T
amb
< 140 °F)
±4.0 °C, –25 °C < T
amb
< 0 °C (±7.2 °F, –13 °F < T
amb
< 32 °F)
Entradas de CJC RTB
(solo para uso en modo de termopar)
Sensores CJC
Cuatro termistores incorporados en 5034-RTBT y 5034-RTBTS
TE Connectivity TE 10K3A1A
Exactitud del sensor CJC RTB
±0.6 °C, 0 °C < T
amb
< 60 °C (±1.1 °F, 32 °F < T
amb
< 140 °F)
±1.2 °C, –25 °C < T
amb
< 0 °C (±2.2 °F, –13 °F < T
amb
< 32 °F)
Método de conversión CJC
SAR de 12 bits
Exactitud de calibración a 25 °C (77 °F)
Termopar/milivoltios: 0.1% escala total con filtro de 50/60 Hz
RTD: 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, rango de 4 kΩ, escala total de 0.1% con filtro de 50/60 Hz
Exactitud de calibración en el rango total de temperatura
–25 a +60 °C (–13 a +140 °F)
Termopar/milivoltios: 0.25% escala total con filtro de 50/60 Hz
RTD: 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, rango de 4 kΩ, 0.25% escala total con filtro de 50/60 Hz
Tiempo de escán más rápido por canal
0.36 ms
Tiempo de escán más rápido por módulo
0.36 ms
Selecciones de filtro de muesca de entrada (Hz)
10, 20, 50, 60 (predeterminado), 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000
Filtro de entrada de hardware
1 kHz
Filtro de entrada digital
Retardo de primer orden, 0 ms (predeterminado)
0...32,767 ms (32.767 s)
Relación de rechazo de ruido de modo normal
65 dB a 50/60 Hz, dependiendo del filtro de muesca
Tiempo de detección de cable abierto
<200 ms
Protección contra sobrevoltaje, máx.
32 VCC
Escalado a unidades de medición
Muestreo de canales en tiempo real
Sello de hora periódico de entradas
Formato de datos
IEEE 754
Punto flotante de 32 bits
Especificaciones técnicas – 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT – Sensores RTD
Tipos de sensor de RTD
(1)
Rango de temperatura
100, 200, 500, 1000 Ω PT 385
–200 a +870 °C
–328 a +1598 °F
73...1143 K
132 a 2058 °R
100, 200, 500, 1000 Ω PT 3916
–200 a +630 °C
–328 a +1166 °F
73 a 903 K
132 a 1626 °R
10 Ω CU 427
–200 a +260 °C
–328 a +500 °F
73 a 533 K
132 a 960 °R
120 Ω Ni 672
–80 a +320 °C
–112 a +608 °F
193 a 593 K
348 a 1068 °R
100, 120, 200, 500 Ω NI 618
–60 a +250 °C
–76 a +482 °F
213 a 523 K
384 a 942 °R
(1) Cada tipo de sensor acepta todos los rangos de temperatura listados.
Especificaciones técnicas – 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT – Termopares
Tipo de termopar
Rango de temperatura
Termopar tipo B
21 a 1820 °C
68 a 3308 °F
293...2093 K
528 a 3768 °R
Termopar tipo C
0 a 2315 °C
32 a 4199 °F
273...2588 K
492 a 4659 °R
Termopar tipo D
0 a 2315 °C
32 a 4199 °F
273...2588 K
492 a 4659 °R
Termopar tipo E
–270 a +1000 °C
–454 a +1832 °F
3 a 1273 K
6 a 2292 °R
Termopar, tipo J
–210 a +1200 °C
–346 a +2192 °F
63 a 1473 K
114 a 2652 °R
Termopar tipo K
–270 a +1372 °C
–454 a +2502 °F
3 a 1645 K
6 a 2961 °R
Termopar tipo N
–270 a +1300 °C
–454 a +2372 °F
3 a 1573 K
6 a 2832 °R
Termopar tipo R
–50 a +1768 °C
–58 a +3215 °F
223 a 2041 K
402 a 3674 °R
Termopar tipo S
–50 a +1768 °C
–58 a +3215 °F
223 a 2041 K
402 a 3674 °R
Termopar tipo T
–270 a +400 °C
–454 a +752 °F
3 a 673 K
6 a 1212 °R
Termopar tipo TXK/XK(L)
–200 a +800 °C
–328 a +1472 °F
73 a 1073 K
132 a 1932 °R
Especificaciones generales – 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT
Atributo
5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT
Número de entradas
4 canales (4 grupos aislados)
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10 a 30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
50 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
0.1 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
11 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Disipación de potencia, máx.
(1)
0.42 W
Disipación térmica, máx.
(1)
1.43 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a campo
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, alimentación eléctrica de SA y puertos de entrada
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entre puertos de entrada individuales
Calibración
Calibrado en fábrica
Calibración manual aceptada, consulte el Manual del usuario — Módulos de E/S analógicas PointMax, publicación 5034-UM003
Compatibilidad con RIUP
CIP Sync
Sí, reloj común de solo esclavo
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
2, 7, 10
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTBT, 5034-RTBTS
Para ayudar a lograr una mayor exactitud, utilice los termistores CJC incorporados en los módulos 5034-RTBT y 5034-RTBTS.
Categoría de cableado
(2)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
4 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso aprox.
45.0 g (1.59 oz) – 5034-IRT4I
48.0 g (1.69 oz) – 5034-IRT4IXT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal