Módulos de corriente de 8 entradas analógicas 5034-IF8C y 5034-IF8CXT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-IF8C y 5034-IF8CXT
Diagrama de bloques de funciones de los módulos 5034-IF8C y 5034-IF8CXT
Especificaciones técnicas – 5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Atributo
5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Rango de entrada, corriente
0 a 20 mA
4 a 20 mA
Impedancia de entrada
Corriente: 75...115 Ω
Método de conversión del módulo
Sigma-delta
Resolución, corriente
(1)
Filtro de muesca de 50/60 Hz
16 bits
Exactitud de calibración a 25 °C (77 °F)
Corriente: 0.1% escala total con filtro de 50/60 Hz
Exactitud de calibración en el rango total de temperatura
–25 a +60 °C (–13 a +140 °F)
Corriente: 0.2% escala total con filtro de 50/60 Hz
Tiempo de escán más rápido por canal
0.4 ms
Tiempo de escán más rápido por módulo
1.2 ms
Selecciones de filtro de muesca de entrada (Hz)
10, 20, 50, 60 (predeterminado), 100, 200, 400, 500, 1000, 5000, 10000, 15625, 31250
Filtro de entrada digital
Retardo de primer orden, 0 ms (predeterminado)
0...32,767 ms (32.767 s)
Conformidad con HART de mano
No admitido
Protección contra sobrevoltaje de entrada, máx.
±32 VCC
Protección de sobrecorriente
Valor de datos durante una condición de sobrecarga
Escala total, indicador de sobrerrango, datos inciertos/datos incorrectos
Tiempo de detección de cable abierto
Corriente: ≤ 1 seg
Alarma de datos incorporada
Escalado a unidades de medición
Muestreo de canales en tiempo real
Formato de datos
IEEE 754
Punto flotante de 32 bits
Sello de hora periódico de entradas
(1) Depende del filtro de muesca.
Especificaciones generales – 5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Atributo
5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Número de entradas
8 canales, unipolares
Modo de corriente
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10 a 30 VCC
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
1.1 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
1.2 A
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
11 mA
Protección contra inversión de polaridad SA
Rango de voltajes SSV
Siga la fuente de alimentación de SA
Corriente SSV, máx.
1.0 A
Protección frente a cortocircuito SSV
Disipación de potencia, máx.
(1)
0.95 W
Disipación térmica, máx.
(1)
3.24 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, sistema a campo
Sin aislamiento entre los puertos de entrada y la alimentación eléctrica de SA
Sin aislamiento entre puertos de entrada individuales
Calibración
Calibrado en fábrica
Calibración manual aceptada, consulte el Manual del usuario — Módulos de E/S analógicas PointMax, publicación 5034-UM003
Compatibilidad con RIUP
CIP Sync
Sí, reloj común de solo esclavo
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
2, 5, 8
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S
Categoría de cableado
(2)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
8 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos
Dimensiones aproximadas (alto × ancho × profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso, aprox.
43.0 g (1.51 oz) – 5034-IF8C
45.0 g (1.59 oz) – 5034-IF8CXT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) El valor se mide a 60 °C (140 °F). La disipación de energía varía con la temperatura.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal