Módulos HART aislados de 4 entradas analógicas 5034-IF4IH y 5034-IF4IHXT

Diagrama de cableado de los módulos 5034-IF4IH y 5034-IF4IHXT – Modo de corriente
Diagrama de cableado de los módulos 5034-IF4IH y 5034-IF4IHXT – Modo de voltaje
Diagrama de bloques de funciones de los módulos 5034-IF4IH y 5034-IF4IHXT
Especificaciones técnicas – 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Atributo
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Rango de entrada, voltaje
-10…+10 V
0…10 V
0…5 V
Rango de entrada, corriente
0…20 mA
4…20 mA
4…20 mA – HART
Impedancia de entrada, voltaje
≥1 MΩ
Impedancia de entrada, corriente, típica
sin HART
155 Ω
Impedancia de entrada, corriente, típica
con HART
265 Ω
Método de conversión del módulo
Sigma-delta
ADC de 16 bits por canal
Tasa de actualización HART
Normalmente 1 s
Las variables de dispositivo adicionales, los comandos configurados, los mensajes de paso a través, los comunicadores de mano, los maestros secundarios, los errores de comunicación o los cambios de configuración pueden aumentar considerablemente el tiempo de actualización.
Resolución, voltaje
Filtro de muesca de 20 Hz
-10...+10 V: 16 bits (366 μV/bit)
0…10 V: 15 bits (366 µV/bit)
0…5 V: 14 bits (732 µV/bit)
Resolución, corriente
Filtro de muesca de 20 Hz
0…20 mA: 15 bits (763 µA/bit)
4…20 mA: 15 bits (763 µA/bit)
Exactitud de calibración a 25 °C (77 °F),
HART inhabilitado
Voltaje -10…+10 V, ± 0.1% escala total con filtro de 20 Hz
Voltaje 0…10 V, ± 0.1% escala total con filtro de 20 Hz
Voltaje 0…5 V, ± 0.2% escala total con filtro de 20 Hz
Corriente: 0…20 mA, ± 0.1% escala total con filtro de 20 Hz
Corriente: 4…20 mA, ± 0.1% escala total con filtro de 20 Hz
Exactitud de calibración a 25 °C (77 °F),
HART habilitado
Corriente: 4…20 mA, ± 0.1% escala total con filtro de 10 Hz
Corriente: 4…20 mA, ± 0.1% escala total con filtro de 20 Hz
Corriente: 4...20 mA, ± 0.3% escala total con filtro de 200 Hz
Corriente: 4...20 mA, ± 0.6% escala total con filtro de 1200 Hz
Exactitud de calibración en rango de sobretemperatura
–25…+60 °C (–13…+140 °F)
HART inhabilitado
Voltaje -10…+10 V, ± 0.2% escala total con filtro de 20 Hz
Voltaje 0…10 V, ± 0.2% escala total con filtro de 20 Hz
Voltaje 0...5 V, ± 0.4% escala total con filtro de 20 Hz
Corriente: 0…20 mA, ± 0.2% escala total con filtro de 20 Hz
Corriente: 4…20 mA, ± 0.2% escala total con filtro de 20 Hz
Exactitud de calibración en rango de sobretemperatura
–25…+60 °C (–13…+140 °F)
HART habilitado
Corriente: 4…20 mA, ± 0.2% escala total con filtro de 10 Hz
Corriente: 4…20 mA, ± 0.2% escala total con filtro de 20 Hz
Corriente: 4...20 mA, ± 0.35% escala total con filtro de 200 Hz
Corriente: 4...20 mA, ± 0.65% escala total con filtro de 1200 Hz
Tiempo de escán más rápido
1.0 ms con filtro de muesca de 9600 Hz
Tiempo de escán más rápido, por módulo
1.0 ms
Selecciones de filtro de muesca de entrada (Hz)
HART inhabilitado: 10, 20 con rechazo de ruido de 50/60 Hz (predeterminado), 200, 1200, 4800, 9600
HART habilitado: 10, 20 con rechazo de ruido de 50/60 Hz (predeterminado), 200, 1200
Filtro de entrada digital
Retardo de primer orden, 0 ms (predeterminado)
0...32,767 ms (32.767 s)
Protección contra sobrevoltaje de entrada, máx.
±32 VCC
Protección de sobrecorriente
Sí, 25 mA típico
Valor de datos durante una condición de sobrecarga
Escala total, indicador de sobrerrango, datos inciertos/datos incorrectos
Tiempo de detección de circuito abierto
Voltaje: 4 s típico
Corriente: 0.5 ms típico
Alarma de datos incorporada
Sí
Escalado a unidades de medición
Sí
Muestreo de canales en tiempo real
Sí
Formato de datos
IEEE 754
Punto flotante de 32 bits
Sello de hora de entradas
Sí
CIP Sync
Sí
Especificaciones generales – 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Atributo
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Número de entradas
4 canales, aislados individualmente
Acepta la corriente surtidora y la señal diferencial
Modo de corriente o voltaje configurable a nivel de canal
Voltaje de alimentación eléctrica de SA, nom.
24 VCC
Rango de voltaje de la alimentación eléctrica de SA
10...30 VCC (reduzca el régimen nominal a 3 canales para 10...18 VCC)
Corriente de alimentación eléctrica de SA, nom.
125 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA, máx.
300 mA
Corriente de alimentación eléctrica de SA sin carga
27 mA
Voltaje de suministro aislado, mín.
(1)
20 VCC
Límite de corriente de suministro por canal, máx.
25 mA, típico
Detección de sobrecorriente SSV
Sí
Disipación de energía, máx.
1.60 W
Disipación térmica, máx.
5.46 BTU/h
Voltaje de aislamiento
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entre sistema y alimentación de SA
250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entre alimentación de SA y puertos de entrada
250 V (continuo), tipo de aislamiento básico, entre puertos de entrada individuales
250 V (continuo), tipo de aislamiento básico, entre sistema y puertos de entrada
Calibración
Calibrado en fábrica
Calibración manual compatible
Compatibilidad con RIUP
Sí
Codificación electrónica
Codificación electrónica mediante software de programación
Posiciones de la llave del RTB (ranura)
2, 6, 10
RTB compatible
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoría de cableado
(2)
2: puertos de señal
2: puertos de alimentación eléctrica
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de estado de módulo verde/rojo
1 indicador de estado de alimentación eléctrica de SA verde/rojo
4 indicadores de estado de E/S amarillos/rojos
Dimensiones aproximadas (alto x ancho x profundidad)
123.6 × 15.0 × 66.4 mm (4.87 × 0.59 × 2.61 pulg.)
Peso aprox.
51.0 g (1.80 oz) – 5034-IF4IH
53.0 g (1.87 oz) – 5034-IF4IHXT
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Se conecta 20 VCC al tornillo mediante impedancia en serie. La impedancia de serie es la que se indica según el valor publicado. El voltaje medido es Sourcing Voltage menos la caída de voltaje en la impedancia en serie según la corriente consumida.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1. Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal