Especificaciones ambientales y homologaciones

Las siguientes tablas proporcionan las especificaciones ambientales y las homologaciones para la potencia de expansión PointMax.
Especificaciones ambientales – Potencia de expansión PointMax
Atributo
5034-EXP
5034-EXPXT
Temperatura, funcionamiento
IEC 60068-2-1 (prueba Ae, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Be, funcionamiento en calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (–13 °F ≤ Ta ≤ +140 °F) para orientación horizontal
–25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (–13 °F ≤ Ta ≤ +131 °F) para otras orientaciones
Temperatura, aire circundante, máx.
60 °C (140 °F)
Temperatura fuera de funcionamiento
IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar):
–40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
Humedad relativa
IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5 a 95 % sin condensación
Revestimiento de conformación
No
Sí
Atmósfera corrosiva
Prueba acelerada ASTM B845-97 con método K (exposición durante 20 días)
Nivel de severidad G3
(1)
según ANSI/ISA 71.04-2013, gases y contaminantes suspendidos en el aire.
—
Atmósfera corrosiva
  • Prueba acelerada ASTM B845-97 con método K (exposición durante 30 días)
  • Junto con protocolo de prueba de entorno de corrosión acelerada adicional patentada de Rockwell Automation para determinadas industrias con fuentes de compuestos de azufre gaseoso.
—
Nivel de severidad GX
(2)
según ANSI/ISA 71.04-2013, gases y contaminantes suspendidos en el aire.
Nivel de severidad GX según IEC 60721-3-3: 2019, sustancias químicamente activas.
Vibración
IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
5 g a 10 a 500 Hz
Choque en funcionamiento
IEC 60068-2-27 (prueba Ea, impacto sin empaquetar):
30 g
Choque repetitivo, en funcionamiento
IEC 60068-2-27:
25 g, duración de 6 ms, 1000 choques en cada ± dirección en cada 3 ejes
Choque fuera de funcionamiento
IEC 60068-2-27 (prueba Ea, impacto sin empaquetar):
50 g
Emisiones
IEC 61000-6-4
Inmunidad a descargas electrostáticas (ESD)
IEC 61000-4-2:
6 kV a descargas por contacto
8 kV a descargas por aire
Inmunidad a RF radiada
IEC 61000-4-3:
10 V/m con onda senoidal de 1 kHz al aplicar modulación de amplitud al 80% de 80 a 6000 MHz
Inmunidad a EFT/B
IEC 61000-4-4:
±3 kV a 5 kHz en los puertos de alimentación eléctrica
Inmunidad a sobretensiones transitorias
IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de alimentación
Inmunidad a RF conducida
IEC 61000-4-6:
10 V rms al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz entre 150 kHz y 80 MHz
Caídas y variaciones de voltaje
IEC 61000-4-29:
Interrupción de 10 ms en puertos MP
(1) Hasta 86.4 g/(m2.yr), pérdida de masa de cobre debido a corrosión.
(2) Hasta 2100 angstroms de crecimiento de película por 30 días de reactividad de cobre y/o plata.
Certificaciones – Potencia de expansión PointMax
Homologación
(1)
5034-EXP, 5034-EXPXT
c-UL-us
Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para zonas peligrosas Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; certificado para EE.UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E334470.
UK and CE
Instrumento normativo Reino Unido 2016 n.º 1091 y Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, conforme a:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)
Instrumento normativo Reino Unido 2016 n.º 1101 y Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE de la Unión Europea, conforme a:
EN 61010-2-201; requisitos de seguridad de equipos de control
Instrumento normativo Reino Unido 2012 n.º 3032 y Directiva de restricción de sustancias peligrosas 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN IEC 63000; documentación técnica
RCM
Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales
Ex
Instrumento normativo Reino Unido 2016 n.º 1107 y Directiva ATEX 2014/34/EU de la Unión Europea, de conformidad con:
EN IEC 60079-0; Requisitos generales
EN IEC 60079-7; Atmósferas explosivas, protección “e”
II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
UL 24 ATEX 3272X y UL24UKEX2997X
IECEx
Sistema IECEx, compatible con:
IEC 60079-0; Requisitos generales
IEC 60079-7; Atmósferas explosivas, protección “e”
II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
IECEx UL 24.0066X
KC
Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 4
Morocco
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436
CCC
CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气
Productos eléctricos a prueba de explosión según la norma de implementación CNCA-C23-01 CCC
2025122309123247
(1) Cuando llevan la marca. Consulte el sitio web de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles sobre la homologación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal