Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional sobre productos de Rockwell
Automation relacionados. Puede ver o descargar publicaciones en rok.auto/literature.
Recursos | Descripción |
|---|---|
Datos técnicos — Especificaciones del sistema E/S PointMax,
publicación 5034-TD001 | Proporciona las especificaciones del sistema de E/S PointMax. |
Instrucciones de instalación — Sistema de E/S PointMax, publicación 5034-IN001 | Proporciona instrucciones sobre cómo instalar un sistema de E/S PointMax completo. |
Manual del usuario — Adaptador EtherNet/IP PointMax, publicación 5034-UM001 | Proporciona información sobre cómo configurar y utilizar los adaptadores EtherNet/IP PointMax. |
Manual del usuario — Módulos de E/S digitales PointMax, publicación 5034-UM002 | Proporciona información sobre cómo configurar y utilizar los módulos de E/S digitales PointMax. |
Manual del usuario — Módulos de E/S analógicas PointMax, publicación 5034-UM003 | Proporciona información sobre cómo configurar y utilizar los módulos de E/S analógicas PointMax. |
Manual del usuario — Módulo maestro IO-Link de 4 canales PointMax, publicación 5034-UM004 | Proporciona información sobre cómo configurar y operar el módulo maestro PointMax IO-Link. |
Manual del usuario — Módulo serial PointMax, publicación
5034-UM005 | Proporciona información sobre cómo instalar, configurar y utilizar los módulos seriales PointMax. |
Manual del usuario — Módulo de encoder SSI/contador de alta
velocidad PointMax, publicación 5034-UM006 | Proporciona información sobre cómo configurar y operar los módulos encoder SSI/contadores de alta velocidad PointMax. |
Manual del usuario — Módulos de E/S HART analógicas PointMax, publicación 5034-UM007 | Proporciona información sobre cómo configurar y utilizar los módulos de E/S HART analógicas PointMax. |
EtherNet/IP Network Devices User Manual, publicación ENET-UM006 | Describe cómo configurar y utilizar los dispositivos EtherNet/IP para comunicarse en una red EtherNet/IP. |
Ethernet Reference Manual, publicación ENET-RM002 | Describe los conceptos básicos de Ethernet, así como de los componentes y características de la infraestructura. |
System Security Design Guidelines Reference Manual, publicación SECURE-RM001 | Proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de la protección, implementar productos de Rockwell Automation® en un sistema seguro, reforzar el sistema de control, gestionar el acceso de los usuarios y desechar los equipos. |
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-state Control, publicación SGI-1.1 | Diseñado para compatibilidad con las normas NEMA, publicación n.º ICS 1.1-1987; proporciona pautas generales relativas a la aplicación, instalación y mantenimiento de controles de estado sólido en forma de dispositivos individuales o ensamblajes empaquetados que incorporan componentes de estado sólido. |
Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de
automatización industrial, publicación 1770-4.1 | Proporciona las pautas generales para la instalación de un sistema industrial de Rockwell Automation. |
Sitio web de selección y configuración de productos, rok.auto/systemtools | Ayuda a configurar números de catálogo completos y válidos, así como a crear presupuestos completos basados en información detallada sobre los productos. |
Sitio web de certificación de productos, rok.auto/certifications | Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre la homologación. |
Entregue su opinión