Resolución de problemas con Studio 5000 Logix Designer
Revise el Controller Organizer para ver si hay un icono de advertencia en el adaptador.
Icono de advertencia en Controller Organizer
Si hay un icono de advertencia presente, abra Module Properties y compruebe la barra de estado para identificar el tipo de fallo.
Mensaje de fallo en la barra de estado
Si la conexión presenta un fallo, vaya a la vista Connection y compruebe el código de error en el área Connection Fault.
Descripción de fallos de conexión con código de error
Código de error
Acción
0x204
Abra Module Properties de adaptador.
Vaya a la vista Chassis Information y compruebe el estado de la base. Si hay un fallo, compruebe los detalles de base para identificar el fallo.
Error de codificación
Vaya a la vista Device Information para confirmar que el módulo físico es compatible o coincide con la identidad configurada.
Para obtener más información, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001.
0x10
Vaya a la vista Device Information y compruebe la revisión de firmware y el estado de fallo mayor.
Si se requiere una actualización de firmware, actualice el firmware.
Si el fallo mayor es recuperable, restablezca el adaptador.
Si el fallo mayor no se puede recuperar, reemplace el adaptador.
Si una base presenta un fallo, vaya a la vista Base Details y compruebe el diagnóstico de la base para ver la condición de diagnóstico.
Diagnóstico de los detalles de la base
Si hay un fallo de sincronización de hora, vaya al cuadro de diálogo Device Diagnostics para comprobar el estado de sincronización de hora y la identidad del reloj Grandmaster.
Diagnóstico del dispositivo
La identidad del reloj Grandmaster debe coincidir con la identidad del reloj Grandmaster de la red. Compruebe también el estado de la sincronización de hora del adaptador en el cuadro de diálogo Device Diagnostics del adaptador.