Convenciones de tamaño
Las convenciones de tamaño afectan a los objetos, fuentes y conversiones de píxeles a puntos.
Convenciones de tamaños de objeto
En tiempo de diseño, el tamaño de los objetos gráficos se representa en píxeles independientes del dispositivo (DIP). Los tamaños de texto se representan en puntos.
En tiempo de ejecución, el tamaño de los objetos puede variar en función del factor de escala del sistema operativo. Se admite el factor de escala para Windows. Un objeto con un ancho establecido en 100 píxeles en el tiempo de diseño será de 125 píxeles en tiempo de ejecución de un sistema con un factor de escala de 125 %.
Convenciones de tamaños de fuente
Los fuentes
TTF
y OTF
están admitidas. Un punto corresponde a 1/72 pulgadas y un pulgada equivale a 96 píxeles tal como lo define Microsoft para Windows Presentation Foundation (WPF).Conversión entre píxeles y puntos
Para convertir puntos en píxeles, utilice la fórmula píxel
(DIP) = points * 0.75
.
CONSEJO:
12 puntos = 12/72 pulgadas = 1/6 pulgadas = 96/6 píxeles (DIP) = 16 píxeles (DIP)
Para convertir píxeles en puntos, utilice la fórmula
pixel (DIP)/0.75
.
CONSEJO:
En un sistema con un factor de escala de 125 puntos, una fuente de 12 puntos en el diseño es de 20 píxeles en tiempo de ejecución
size
Entregue su opinión