Configurar un cuadro de número
Agregue un objeto de cuadro de número y edite sus propiedades.
- EnVista del proyecto, enUIhaga clic con el botón derecho en un contenedor que incluirá el cuadro de número y después seleccione .
- (Opcional) EnPropiedades, ajuste la configuración del cuadro de número:
- Valor. Valor inicial. Valor numérico o vínculo dinámico a una variable con un valor numérico.CONSEJO: Si vincula dinámicamente la propiedadValorcon una variable e introduce un nuevo valor en tiempo de ejecución, el nuevo valor se convertirá automáticamente al tipo de datos de la variable vinculada. Por ejemplo, si vincula una variable de un tipo de datos UInt32 y escribe1.6en el cuadro de número, el valor introducido se redondeará al alza a2.0.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Valor mínimo. Valor mínimo que puede establecer para el cuadro de número.CONSEJO: Si el valor está fuera del rango delValor mínimoyValor máximo, el borde del cuadro de número se vuelve rojo durante un breve momento y el valor vuelve al valor anterior.
- Valor máximo. Valor máximo que puede establecer para el cuadro de número.
- Incremento. Valor por el cual se incrementa o disminuye el valor cuando se usan los botones para incrementar el valor.
- Formato de entrada. Formato del valor mostrado.Los valores permitidos son los siguientes:Numérico (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)FormatoDescripciónEjemplodNumérico, sin separador de miles.Después del marcador de formato, el número de posiciones decimales se configura con un entero (sin relleno).
- d: -1234 ► -1234
- d: 5.618 ► 5618
- d2: 1,234.239 ► 1234.24
nNumérico, con separador de miles.Después del marcador de formato, el número de posiciones decimales se configura con un entero (sin relleno).- n1: -1234.23 ► -1,234.2
- n2: 5804.236 ► 5,804.24
- n3: -1234.23 ► -1,234.230
eNotación exponencial.Después del marcador de formato, el número de dígitos decimales se configura con un entero.- e10: 12345.6789 ► 1.2345678900E4
- e2: 2665.778 ► 2.67E3
fNotación de punto fijo.Después del marcador de formato, se configura el número exacto de lugares decimales con un entero.- f3: 123 ► 123.000
- f3: 123.23 ► 123.230
- f4: -1898300.678 ► -1,898,300.6780
- f3: 123.4 ► 123.400
pPorcentaje.Después del marcador de formato, se utiliza un entero para configurar el número de lugares decimales.- p: 1 ► 100%
- p3: -0.397481 ► -39.748%
xNotación hexadecimal.255 ► ffbNotación binaria.107 ► 1101011oNotación octal.56 ► 70 - Editable. Habilite la introducción del valor del cuadro de número con las teclas del teclado.CONSEJO: AunqueEditablese establezca enFalso, puede utilizar los botones de los cuadros numéricos para incrementar o disminuir el valor del cuadro de número.
- Mostrar botones. Muestra los botones para aumentar o reducir el valor actual.
spin box
Entregue su opinión