Tipos de datos definidos por el dispositivo (5069-OB8)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
En las siguientes tablas se recogen y se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo correspondientes a los dispositivos 5069-OB8.
Estas tablas incluyen información sobre estos tipos de datos:
- Entrada (indicada con una "I")
- Salida (indicada con una "O")
- Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Tipo de conexión: Datos y solo escucha
Datos de salida: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | De 0 a 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incierto |
Pt0x.NoLoad | BOOL | Decimal | 0 = No existe una condición sin carga 1 = Existe una condición sin carga, lo que significa que un cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha extraído del dispositivo. |
Pt0x.ShortCircuit | BOOL | Decimal | 0 = No existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente 1 = Existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn:O:0
Tipo de conexión: Datos
Datos de salida: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | Cualquier valor |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:C:0
Tipo de conexión: Datos
Datos de salida: Datos y datos empaquetados
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | Decimal | 0 = Transición al valor definido por el usuario 1 = Retener último estado (predeterminado) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.ProgMode | BOOL | Decimal | 0 = Transición al valor definido por el usuario 1 = Retener último estado (predeterminado) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | Decimal | 0 = El canal permanece en el modo Programa 1 = El canal pasa al modo Fallo |
Pt0x.NoLoadEn | BOOL | Decimal | 0 = Deshabilita la detección sin carga 1 = Habilita la detección sin carga |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | Decimal | 0 = Para siempre 1 = 1 segundo 2 = 2 segundos 5 = 5 segundos 10 = 10 segundos |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn_Packed:I:0
Tipo de conexión: Datos y solo escucha
Datos de salida: Datos empaquetados
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incierto |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | De 0 a 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn_Packed:O:0
Tipo de conexión: Datos
Datos de salida: Datos empaquetados
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | Cualquier valor |
Entregue su opinión