Tipos de datos definidos por el dispositivo (5069-IB16)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo. Cuando selecciona:
- 8 puntos y 8 contadores, AB:5000_DI8_Counter8 es el tipo de datos definido por el dispositivo.
- 12 puntos y 4 contadores, AB:5000_DI12_Counter4 es el tipo de datos definido por el dispositivo.
- 16 puntos y 0 contadores, AB:5000_DI16 es el tipo de datos definido por el dispositivo.
Estas tablas incluyen información sobre estos tipos de datos:
- Entrada (indicada con una "I")
- Salida (indicada con una "O")
- Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn_Counterx:I:0
Tipo de conexión: Datos y Datos de solo escucha
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | De 0 a 255 |
Counter0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Counter0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Sin fallos 1 = Existe un fallo Un fallo consiste en la acumulación de todas las condiciones de diagnóstico que el dispositivo puede detectar e indica que hay datos incorrectos. Si hay un miembro de tipo de datos detallado que indique una condición detectada específica, este miembro de fallo no afecta a los miembros DiagnosticActive ni DiagnosticSequenceCount. Sin embargo, si no hay ningún tipo de datos detallado para una condición detectada específica, este miembro de fallo activa al miembro DiagnosticActive e incrementa o disminuye el recuento de secuencias de diagnósticos. |
Counter0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Datos válidos 1 = Datos cuya validez es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación. |
Counter0x.Done | BOOL | Decimal | 0 = Activado -> Desactivado 1 = I:Count ≥ O:Preset |
Counter0x.Rollover | BOOL | Decimal | 0 = El contador no cuenta hasta el valor preestablecido. 1 = El contador cuenta hasta el valor de rollover. El contador contó de forma ascendente hasta el valor preestablecido -1 y luego siguió contando desde 0. Los bits O:RolloverAck o O:Reset borran este bit al pasar de 0 a 1. |
Counter0x.Count | DINT | Decimal | Cualquiera |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incierto |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_Counterx:O:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Counter0x.Reset | BOOL | Decimal | 0 = Los valores no se restablecen a cero. 1 = Los valores de recuento y de rollover se establecen en 0. Se restablece durante la transición de 0 a 1. |
Counter0x.RolloverAck | BOOL | Decimal | 0 = El rollover no se borra 1 = Se borra el rollover |
Counter0x.Preset | DINT | Decimal | De 0 a 2147483647 |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn_Counterx_IBn:C:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Counter0x.InputOffOnFilter | SINT | Decimal | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11= 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.InputOnOffFilter | SINT | Decimal | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11= 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.RolloverAtPreset | BOOL | Decimal | 0 = Sin verificar 1 = Verificado |
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | Decimal | Punto0x depende del número de contadores configurados.
|
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | Decimal | Punto0x depende del número de contadores configurados.
|
Entregue su opinión