Parámetros de la vista Puntoxx (5069-IB16F/IB6F-3W)

La vista
Puntoxx
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Tiempo de filtro Desactivado -> Activado
Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida.
Tiempo de filtro Activado -> Desactivado
Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida.
Habilitar enclavamiento de sello de hora
Determina si los sellos de hora están enclavados.
  • Cuando está habilitada, los sellos de hora del dispositivo no se sobrescribirán hasta que se confirmen.
  • Cuando está deshabilitada, es posible que se sobrescriban los sellos de hora del dispositivo.
Capturar sello de hora para
Transición de entrada Desactivado -> Activado
Determina si se registra un sello de hora para la transición de entrada Desactivada -> Activada.
Capturar sello de hora para
Transición de entrada Activado -> Desactivado
Determina si se registra un sello de hora para la transición de entrada Activada -> Desactivada.
Habilitar la detección de vibración
Establece la detección de vibración. Cuando se habilita esta opción, se ignora la vibración de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, transiciones rápidas de un contacto con errores).
La vibración puede ocasionar que el dispositivo asigne un sello de hora a transiciones de entrada no válidas. Generalmente, las señales de vibración provocan que las entradas realicen muchas transiciones con errores en poco tiempo.
Recuento de vibración
Establece el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un período de tiempo específico antes de que se determine que la entrada es una vibración.
Los valores válidos oscilan entre 2 y 127.
Tiempo de vibración
Determina la cantidad de tiempo (entre 1 y 10.000 milisegundos) durante el cual se cuenta la cantidad de transiciones de entrada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal