Tipos de datos definidos por el dispositivo (5069-IY4)

Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
En las siguientes tablas se recogen y se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo correspondientes a los dispositivos 5069-IY4.
Estas tablas incluyen información para los siguientes elementos:
  • Entrada (indicada con una "I")
  • Salida (indicada con una "O")
  • Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI4CJ:I:0
Tipo de conexión: Datos y solo escucha
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
  • Los productos de salida siguen el modo Ejecución de la conexión propietaria.
  • Los productos de solo entrada siempre están en el modo Ejecución.
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Existe una conexión entre el dispositivo y el controlador.
1 = Incorrecto
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
DiagnosticSequenceCount
BOOL
Decimal
De 0 a 255
Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta y cada vez que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado.
CJCh0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Sin fallos
1 = Existe un fallo
Un fallo consiste en la acumulación de todas las condiciones de diagnóstico que el dispositivo puede detectar e indica que hay datos incorrectos. Si hay un miembro de tipo de datos detallado que indique una condición detectada específica, este miembro de fallo no afecta a los miembros DiagnosticActive ni DiagnosticSequenceCount. Sin embargo, si no hay ningún tipo de datos detallado para una condición detectada específica, este miembro de fallo activa al miembro DiagnosticActive e incrementa o disminuye el recuento de secuencias de diagnósticos.
CJCh0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Datos válidos
1 = Datos cuya validez es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación.
CJCh0x.NoLoad
BOOL
Decimal
0 = No existe una condición sin carga
1 = Existe una condición sin carga, lo que significa que un cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha extraído del dispositivo.
CJCh0x.OpenWire
BOOL
Decimal
0 = No existe una condición de cableado abierto o la detección de cableado abierto está deshabilitada.
1 = Existe una condición de cableado abierto, lo que significa que el cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha extraído del dispositivo.
CJCh0x.FieldPowerOff
BOOL
Decimal
0 = Hay potencia de campo
1 = No hay potencia de campo
CJCh0x.Underrange
BOOL
Decimal
0 = La señal de entrada en el canal es superior a la señal detectable mínima.
1 = La señal de entrada en el canal es inferior o igual a la señal detectable mínima.
CJCh0x.Overrange
BOOL
Decimal
0 = La señal de entrada en el canal es inferior a la señal detectable máxima.
1 = La señal de entrada en el canal es superior o igual a la señal detectable máxima.
CJCh0x.Temperature
BOOL
Decimal
Temperatura actual de la junta fría.
Ch0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Sin fallos
1 = Existe un fallo
Un fallo consiste en la acumulación de todas las condiciones de diagnóstico que el dispositivo puede detectar e indica que hay datos incorrectos. Si hay un miembro de tipo de datos detallado que indique una condición detectada específica, este miembro de fallo no afecta a los miembros DiagnosticActive ni DiagnosticSequenceCount. Sin embargo, si no hay ningún tipo de datos detallado para una condición detectada específica, este miembro de fallo activa al miembro DiagnosticActive e incrementa o disminuye el recuento de secuencias de diagnósticos.
Ch0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Datos válidos
1 = Datos cuya validez es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación.
Ch0x.OpenWire
BOOL
Decimal
0 = No existe una condición de cableado abierto
1 = Existe una condición de cableado abierto. Un cableado de señal está desconectado del canal o del RTB
Ch0x.OverTemperature
BOOL
Decimal
0 = La temperatura del dispositivo no ha rebasado los límites operativos
1 = La temperatura del dispositivo ha rebasado los límites operativos
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
Decimal
0 = Hay potencia de campo
1 = No hay potencia de campo
Ch0x.NotANumber
BOOL
Decimal
0 = Los últimos datos de canal recibidos fueron un número
1 = Los últimos datos de canal recibidos no fueron un número
Ch0x.Underrange
BOOL
Decimal
0 = La señal de entrada en el canal es superior a la señal detectable mínima.
1 = La señal de entrada en el canal es inferior o igual a la señal detectable mínima.
Ch0x.Overrange
BOOL
Decimal
0 = La señal de entrada en el canal es inferior a la señal detectable máxima.
1 = La señal de entrada en el canal es superior o igual a la señal detectable máxima.
Ch0x.LLAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La señal de entrada ha caído por debajo del límite de alarma baja baja que se ha configurado. Si se especifica, permanece establecida hasta que la señal supere tanto el límite de alarma baja baja como la banda muerta.
Ch0x.LAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La señal de entrada ha caído por debajo del límite de alarma baja que se ha configurado. Si se especifica, permanece establecida hasta que la señal supere tanto el límite de alarma baja baja como la banda muerta.
Ch0x.HAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La señal de entrada ha superado el límite de alarma alta que se ha configurado. Si se especifica, permanece establecida hasta que la señal cae por debajo del límite de alarma alta alta configurado menos la Banda muerta.
Ch0x.HHAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La señal de entrada ha superado el límite de alarma alta alta que se ha configurado. Si se especifica, permanece establecida hasta que la señal cae por debajo del límite de alarma alta alta configurado menos la Banda muerta.
Ch0x.RateAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = El régimen de cambio del canal de entrada supera la alarma de régimen que se ha configurado. Permanece establecida hasta que el régimen de cambio cae por debajo del régimen que se ha configurado.
Ch0x.CalFault
BOOL
Decimal
0 = No ha habido un fallo de calibración
1 = Se interrumpió o se produjo un error en la sesión de calibración de un canal. El ciclo de energía o el restablecimiento del producto restablecen CalFault.
Ch0x.Calibrating
BOOL
Decimal
0 = El canal no se está calibrando
1 = El canal se está calibrando
Ch0x.Data
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Ch0x.RollingTimeStamp
INT
Decimal
Cualquier valor positivo.
RollingTimestamp es un temporizador en constante ejecución que cuenta en milisegundos. Cuando un dispositivo de entrada escanea sus canales, también registra el valor RollingTimestamp.
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI4:O:0
Tipo de conexión: Datos con calibración
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma está habilitada
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma está habilitada
Ch0x.HAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma está habilitada
Ch0x.HHAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma está habilitada
Ch0x.RateAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma está habilitada
Ch0x.LLAlarmUnlatch
BOOL
Decimal
La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma.
Ch0x.LAlarmUnlatch
BOOL
Decimal
La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma.
Ch0x.HAlarmUnlatch
BOOL
Decimal
La transición de valores altos a bajos desenclava la alarma.
Ch0x.HHAlarmUnlatch
BOOL
Decimal
La transición de valores altos a bajos desenclava la alarma.
Ch0x.RateAlarmUnlatch
BOOL
Decimal
La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma.
Ch0x.SensorOffset
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Un desplazamiento definido por el usuario en unidades de ingeniería que se añade directamente en los datos escalados, el cual se usa para compensar el desplazamiento de sensor inherente. Se usa generalmente con sensores de termopar para compensar problemas de precisión.
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI4CJ:C:0
Tipo de conexión: Datos y Datos con calibración
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
CJCh0x.Disable
BOOL
Decimal
0 = La compensación de junta fría está habilitada
1 = La compensación de junta fría está deshabilitada
CJCh0x.Remote
BOOL
Decimal
0 = El sensor de junta fría no está montado en un bloque de terminación remoto
1 = El sensor de junta fría está montado en un bloque de terminación remoto
CJCh0x.SensorOffset
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Cualquier valor dentro del rango operativo del canal.
Ch0x.Range
SINT
Decimal
0 = -10 - 10V
1 = 0 - 5V
2 = 0 - 10V
4 = 0…20 mA
5 = 4…20 mA
6 = -100...100 mV
8 = 1 - 487 ohmios, 2 cables
9 = 2 - 1.000 ohmios, 2 cables
10 = 4 - 2.000 ohmios, 2 cables
11 = 8 - 4.000 ohmios, 2 cables
12 = 1 - 487 ohmios, 3 cables
13 = 2 - 1.000 ohmios, 3 cables
14 = 4 - 2.000 ohmios, 3 cables
15 = 8 - 4.000 ohmios, 3 cables
Ch0x.SensorType
BOOL
Decimal
Si el tipo de entrada es RTD:
0 = sin linealización, ohmios
1 = 100 ohmios platino 385
2 = 200 ohmios platino 385
3 = 500 ohmios platino 385
4 = 1.000 ohmios platino 385
5 = 100 ohmios platino 3916
6 = 200 ohmios platino 3916
7 = 500 ohmios platino 3916
8 = 1.000 ohmios platino 3916
9 = 10 ohmios cobre 427
10 = 120 ohmios níquel 672
11 = 100 ohmios níquel 618
12 = 120 ohmios níquel 618
13 = 200 ohmios níquel 618
14 = 500 ohmios níquel 618
Si el tipo de entrada es Termopar:
0 = mV
1 = B
2 = C
3 = E
4 = J
5 = K
6 = N
7 = R
8 = S
9 = T
10 = TXK/XK (L)
11 = D
Ch0x.NotchFilter
SINT
Decimal
0 = 10 Hz (rechazo de 50/60 Hz simultáneo)
1 = 50 Hz
2 = 60 Hz
3 = 100 Hz
4 = 200 Hz
5 = 500 Hz
6 = 1.000 Hz
7 = 2.500 Hz
8 = 5.000 Hz
9 = 10.000 Hz
10 = 15.625 Hz
11 = 25.000 Hz
12 = 31.250 Hz
13 = 5 Hz
14 = 62.500 Hz
15 = 15 Hz
16 = 20 Hz
Ch0x.AlarmDisable
BOOL
Decimal
0 = Las alarmas están habilitadas
1 = Las alarmas están deshabilitadas para el canal (predeterminado)
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
Decimal
0 = Enclavamiento deshabilitado (predeterminado)
1 = Enclavamiento habilitado
Ch0x.RateAlarmLatchEn
BOOL
Decimal
0 = Enclavamiento deshabilitado (predeterminado)
1 = Enclavamiento habilitado
Ch0x.OpenWireEn
BOOL
Decimal
0 = Deshabilitado (predeterminado)
1 = Habilitado
Ch0x.Disable
BOOL
Decimal
0 = El canal está habilitado (predeterminado)
1 = El canal está deshabilitado
Ch0x.TenOhmOffset
BOOL
Decimal
De -100 a 100
Ch0x.DigitalFilter
BOOL
Decimal
Cualquier valor positivo
Ch0x.LowSignal
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Se utiliza una combinación de LowSignal, HighSignal, LowEngineering y HighEngineering para escalar los datos de entrada que devuelve el dispositivo.
Ch0x.HighSignal
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Se utiliza una combinación de LowSignal, HighSignal, LowEngineering y HighEngineering para escalar los datos de entrada que devuelve el dispositivo.
Ch0x.LowEngineering
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Se utiliza una combinación de LowSignal, HighSignal, LowEngineering y HighEngineering para escalar los datos de entrada que devuelve el dispositivo.
Ch0x.HighEngineering
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Se utiliza una combinación de LowSignal, HighSignal, LowEngineering y HighEngineering para escalar los datos de entrada que devuelve el dispositivo.
Ch0x.LLAlarmLimit
REAL
Punto flotante
De -1.0e+11 a 1.0e++11
El punto de activación de la alarma baja baja.
Ch0x.LAlarmLimit
REAL
Punto flotante
De -1.0e+11 a 1.0e++11
El punto de activación de la alarma baja.
Ch0x.HAlarmLimit
REAL
Punto flotante
De -1.0e+11 a 1.0e++11
El punto de activación de la alarma alta.
Ch0x.HHAlarmLimit
REAL
Punto flotante
De -1.0e+11 a 1.0e++11
El punto de activación de la alarma alta alta.
Ch0x.RateAlarmLimit
REAL
Punto flotante
De 0.0 a 1.0e++11
Ch0x.AlarmDeadband
REAL
Punto flotante
De 0.0 a 1.0e++11
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI4CJ_CAL:I:0
Tipo de conexión: Datos con calibración
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Conexión en funcionamiento
1 = No conectado
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
De 0 a 255
El recuento que aumenta en cada diagnóstico.
CJCh0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
CJCh0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Datos válidos
1 = Datos cuya validez es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación.
CJCh0x.OpenWire
BOOL
Decimal
0 = No existe una condición de cableado abierto o la detección de cableado abierto está deshabilitada.
1 = Existe una condición de cableado abierto, lo que significa que el cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha extraído del dispositivo.
CJCh0x.FieldPowerOff
BOOL
Decimal
0 = Hay potencia de campo
1 = No hay potencia de campo
CJCh0x.Underrange
BOOL
Decimal
0 = Los datos de canal no están por debajo del umbral de bajo rango
1 = La señal de entrada en el canal es inferior o igual a la señal detectable mínima
CJCh0x.Overrange
BOOL
Decimal
0 = Los datos de canal no están por encima del umbral de sobrerrango
1 = La señal de entrada en el canal es superior o igual a la señal detectable máxima.
CJCh0x.Temperature
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Ch0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Ch0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Datos válidos
1 = Datos cuya validez es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación.
Ch0x.OpenWire
BOOL
Decimal
0 = No existe una condición de cableado abierto o la detección de cableado abierto está deshabilitada.
1 = Existe una condición de cableado abierto, lo que significa que el cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha extraído del dispositivo.
Ch0x.OverTemperature
BOOL
Decimal
0 = La temperatura del dispositivo no ha rebasado los límites operativos
1 = La temperatura del dispositivo ha rebasado los límites operativos
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
Decimal
0 = Hay potencia de campo
1 = No hay potencia de campo
Ch0x.NotANumber
BOOL
Decimal
0 = Los últimos datos de canal recibidos fueron un número
1 = Los últimos datos de canal recibidos no fueron un número
Ch0x.Underrange
BOOL
Decimal
0 = Los datos de canal no están por debajo del umbral de bajo rango
1 = La señal de entrada en el canal es inferior o igual a la señal detectable mínima
Ch0x.Overrange
BOOL
Decimal
0 = Los datos de canal no están por encima del umbral de sobrerrango
1 = La señal de entrada en el canal es superior o igual a la señal detectable máxima.
Ch0x.LLAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La alarma se activa
Ch0x.LAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La alarma se activa
Ch0x.HAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La alarma se activa
Ch0x.HHAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La alarma se activa
Ch0x.RateAlarm
BOOL
Decimal
0 = La alarma no se ha activado
1 = La alarma se activa
Ch0x.CalFault
BOOL
Decimal
0 = No ha habido un fallo de calibración
1 = Se produjo un error de calibración durante la calibración del canal
Ch0x.Calibrating
BOOL
Decimal
0 = El canal no se está calibrando
1 = El canal se está calibrando
Ch0x.CalFault
BOOL
Decimal
0 = No ha habido un fallo de calibración
1 = Se produjo un error de calibración durante la calibración del canal
Ch0x.Calibrating
BOOL
Decimal
0 = El canal no se está calibrando
1 = El canal se está calibrando
Ch0x.CalGoodLowRef
BOOL
Decimal
0 = Una señal de referencia baja válida no se ha muestreado en este canal
1 = Una señal de referencia baja válida se ha muestreado en este canal
Ch0x.CalBadLowRef
BOOL
Decimal
0 = Una señal de referencia baja no válida no se ha muestreado en este canal
1 = Una señal de referencia baja no válida se ha muestreado en este canal
Ch0x.CalGoodHighRef
BOOL
Decimal
0 = Una señal de referencia alta válida no se ha muestreado en este canal
1 = Una señal de referencia alta válida se ha muestreado en este canal
Ch0x.CalBadHighRef
BOOL
Decimal
0 = Una señal de referencia alta no válida no se ha muestreado en este canal
1 = Una señal de referencia alta no válida se ha muestreado en este canal
Ch0x.CalSuccessful
BOOL
Decimal
0 = La calibración no fue correcta
1 = La calibración fue correcta y se salió del estado de calibración.
Ch0x.Data
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
INT
Decimal
Cualquier valor positivo
Un temporizador de 15 bits en constante ejecución que cuenta en milisegundos (no está relacionado con la hora coordinada del sistema).
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI4_CAL:O:0
Tipo de conexión: Datos con calibración
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma se habilita para la alarma baja baja del canal
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma se habilita para la alarma baja del canal
Ch0x.HLAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma se habilita para la alarma alta del canal
Ch0x.HHAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma se habilita para la alarma alta alta del canal
Ch0x.RateAlarmEn
BOOL
Decimal
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma se habilita para la alarma de régimen del canal
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch
BOOL
Decimal
La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma.
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch
BOOL
Decimal
La transición de valores altos a bajos desenclava la alarma.
Ch0x.RampAlarmUnlatch
BOOL
Decimal
La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma
Ch0x.Calibrate
BOOL
Decimal
0 = El canal no se está calibrando
1 = El canal se está calibrando
Ch0x.CalLowRef
BOOL
Decimal
0 = El valor de los datos de canal no ha pasado el valor de punto de referencia baja del valor actual de InputRange
1 = El valor de los datos de canal ha pasado el valor de punto de referencia baja del valor actual de InputRange
Ch0x.CalHighRef
BOOL
Decimal
0 = El valor de los datos de canal no ha pasado el valor de punto de referencia alto del valor actual de InputRange
1 = El valor de los datos de canal ha pasado el valor de punto de referencia alto del valor actual de InputRange
Ch0x.SensorOffset
REAL
Punto flotante
De -1.0E11 a 1.0E11
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal