Tipos de datos definidos por el dispositivo (5069-IF8)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
En las siguientes tablas se recogen y se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo correspondientes a los dispositivos 5069-IF8.
Estas tablas incluyen información para los siguientes elementos:
- Entrada (indicada con una "I")
- Salida (indicada con una "O")
- Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI8:I:0
Tipo de conexión: Datos y solo escucha
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución
|
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Existe una conexión entre el dispositivo y el controlador. 1 = Incorrecto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos. |
DiagnosticSequenceCount | BOOL | Decimal | De 0 a 255 Incrementa cada vez que se detecta una condición de diagnóstico distinta y cada vez que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectado a no detectado. |
Ch0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Sin fallos 1 = Existe un fallo Un fallo consiste en la acumulación de todas las condiciones de diagnóstico que el dispositivo puede detectar e indica que hay datos incorrectos. Si hay un miembro de tipo de datos detallado que indique una condición detectada específica, este miembro de fallo no afecta a los miembros DiagnosticActive ni DiagnosticSequenceCount. Sin embargo, si no hay ningún tipo de datos detallado para una condición detectada específica, este miembro de fallo activa al miembro DiagnosticActive e incrementa o disminuye el recuento de secuencias de diagnósticos. |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Datos válidos 1 = Datos cuya validez es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = No existe una condición de cableado abierto o la detección de cableado abierto está deshabilitada. 1 = Existe una condición de cableado abierto, lo que significa que el cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha extraído del dispositivo. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Decimal | 0 = La temperatura del dispositivo no ha rebasado los límites operativos 1 = La temperatura del dispositivo ha rebasado los límites operativos |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = Hay potencia de campo 1 = No hay potencia de campo |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Decimal | 0 = Los últimos datos de canal recibidos fueron un número 1 = Los últimos datos de canal recibidos no fueron un número |
Ch0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = La señal de entrada en el canal es superior a la señal detectable mínima. 1 = La señal de entrada en el canal es inferior o igual a la señal detectable mínima. |
Ch0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = La señal de entrada en el canal es inferior a la señal detectable máxima. 1 = La señal de entrada en el canal es superior o igual a la señal detectable máxima. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La señal de entrada ha caído por debajo del límite de alarma baja baja que se ha configurado. Si se especifica, permanece establecida hasta que la señal supere tanto el límite de alarma baja baja como la banda muerta. |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La señal de entrada ha caído por debajo del límite de alarma baja que se ha configurado. Si se especifica, permanece establecida hasta que la señal supere tanto el límite de alarma baja baja como la banda muerta. |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La señal de entrada ha superado el límite de alarma alta que se ha configurado. Si se especifica, permanece establecida hasta que la señal cae por debajo del límite de alarma alta alta configurado menos la Banda muerta. |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La señal de entrada ha superado el límite de alarma alta alta que se ha configurado. Si se especifica, permanece establecida hasta que la señal cae por debajo del límite de alarma alta alta configurado menos la Banda muerta. |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = El régimen de cambio del canal de entrada supera la alarma de régimen que se ha configurado. Permanece establecida hasta que el régimen de cambio cae por debajo del régimen que se ha configurado. |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimal | 0 = No ha habido un fallo de calibración 1 = Se interrumpió o se produjo un error en la sesión de calibración de un canal. El ciclo de energía o el restablecimiento del producto restablecen CalFault. |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimal | 0 = El canal no se está calibrando 1 = El canal se está calibrando |
Ch0x.Data | REAL | Punto flotante | De -1.0E11 a 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | BOOL | Decimal | Cualquier valor positivo. RollingTimestamp es un temporizador en constante ejecución que cuenta en milisegundos. Cuando un dispositivo de entrada escanea sus canales, también registra el valor RollingTimestamp. |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI8:O:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma está habilitada |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma está habilitada |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma está habilitada |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma está habilitada |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma está habilitada |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores altos a bajos desenclava la alarma. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores altos a bajos desenclava la alarma. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma. |
Ch0x.SensorOffset | BOOL | Punto flotante | De -1.0E11 a 1.0E11 Un desplazamiento definido por el usuario en unidades de ingeniería que se añade directamente en los datos escalados, el cual se usa para compensar el desplazamiento de sensor inherente. Se usa generalmente con sensores de termopar para compensar problemas de precisión. |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI8:C:0
Tipo de conexión: Datos y Datos con calibración
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ch0x.Range | BOOL | Decimal | 0 = -10 - 10V 1 = 0 - 5V 2 = 0 - 10V 4 = 0…20 mA 5 = 4…20 mA |
Ch0x.SensorType | BOOL | Decimal | No se aplica a este dispositivo |
Ch0x.NotchFilter | BOOL | Decimal | 0 = 10 Hz 1 = 50 Hz 2 = 60 Hz 3 = 100 Hz 4 = 200 Hz 5 = 500 Hz 6 = 1.000 Hz 7 = 2.500 Hz 8 = 5.000 Hz 9 = 10.000 Hz 10 = 15.625 Hz 11 = 25.000 Hz 12 = 31.250 Hz 13 = 50.000 Hz 14 = 62.500 Hz |
Ch0x.AlarmDisable | BOOL | Decimal | 0 = Las alarmas están habilitadas 1 = Las alarmas están deshabilitadas para el canal (predeterminado) |
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | Decimal | 0 = Enclavamiento deshabilitado (predeterminado) 1 = El enclavamiento está habilitado para las cuatro alarmas de proceso: baja baja, baja, alta y alta alta. El enclavamiento hace que la alarma de proceso permanezca establecida hasta que se envíe explícitamente un servicio de desenclavamiento al canal o a la alarma. |
Ch0x.RateAlarmLatchEn | BOOL | Decimal | 0 = Enclavamiento deshabilitado (predeterminado) 1 = El enclavamiento se habilita para la alarma de régimen. El enclavamiento hace que la alarma de régimen permanezca establecida hasta que se envíe explícitamente un servicio de desenclavamiento al canal o a la alarma. |
Ch0x.OpenWireEn | BOOL | Decimal | 0 = Deshabilitado (predeterminado) 1 = La detección se habilita cuando el cableado de señal se desconecta de uno de sus canales o se ha retirado el RTB. |
Ch0x.Disable | BOOL | Decimal | 0 = El canal está habilitado (predeterminado) 1 = El canal está deshabilitado |
Ch0x.TenOhmOffset | BOOL | Decimal | Entre -1,00 y 1,00 ohmios El desplazamiento utilizado para la linealización de una entrada de un tipo de sensor de cobre de 10 Ω. |
Ch0x.DigitalFilter | BOOL | Decimal | Entre 0 y 32.767 ms Constante de tiempo, en milisegundos, que se utiliza en un filtro de retardo de primer orden para uniformizar la señal de entrada. |
Ch0x.LowSignal | REAL | Punto flotante | De -1.0E11 a 1.0E11 Se utiliza una combinación de LowSignal, HighSignal, LowEngineering y HighEngineering para escalar los datos de entrada que devuelve el dispositivo. |
Ch0x.HighSignal | REAL | Punto flotante | De -1.0E11 a 1.0E11 Se utiliza una combinación de LowSignal, HighSignal, LowEngineering y HighEngineering para escalar los datos de entrada que devuelve el dispositivo. |
Ch0x.LowEngineering | REAL | Punto flotante | De -1.0E11 a 1.0E11 Se utiliza una combinación de LowSignal, HighSignal, LowEngineering y HighEngineering para escalar los datos de entrada que devuelve el dispositivo. |
Ch0x.HighEngineering | REAL | Punto flotante | De -1.0E11 a 1.0E11 Se utiliza una combinación de LowSignal, HighSignal, LowEngineering y HighEngineering para escalar los datos de entrada que devuelve el dispositivo. |
Ch0x.LLAlarmLimit | REAL | Punto flotante | De -1.0e+11 a 1.0e++11 El punto de activación de la alarma baja baja. |
Ch0x.LAlarmLimit | REAL | Punto flotante | De -1.0e+11 a 1.0e++11 El punto de activación de la alarma baja. |
Ch0x.HAlarmLimit | REAL | Punto flotante | De -1.0e+11 a 1.0e++11 El punto de activación de la alarma alta. |
Ch0x.HHAlarmLimit | REAL | Punto flotante | De -1.0e+11 a 1.0e++11 El punto de activación de la alarma alta alta. |
Ch0x.RateAlarmLimit | REAL | Punto flotante | De 0.0 a 1.0e++11 |
Ch0x.AlarmDeadband | REAL | Punto flotante | De 0.0 a 1.0e++11 |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_AI8_CAL:I:0
Tipo de conexión: Datos con calibración
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Conexión en funcionamiento 1 = No conectado |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
DiagnosticSequenceCount | BOOL | Decimal | De 0 a 255 El recuento que aumenta en cada diagnóstico. |
Ch0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Datos válidos 1 = Datos cuya validez es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = No existe una condición de cableado abierto o la detección de cableado abierto está deshabilitada. 1 = Existe una condición de cableado abierto, lo que significa que el cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha extraído del dispositivo. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Decimal | 0 = La temperatura del dispositivo no ha rebasado los límites operativos 1 = La temperatura del dispositivo ha rebasado los límites operativos |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = Hay potencia de campo 1 = No hay potencia de campo |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Decimal | 0 = Los últimos datos de canal recibidos fueron un número 1 = Los últimos datos de canal recibidos no fueron un número |
Ch0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = Los datos de canal no están por debajo del umbral de bajo rango 1 = La señal de entrada en el canal es inferior o igual a la señal detectable mínima |
Ch0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = Los datos de canal no están por encima del umbral de sobrerrango 1 = La señal de entrada en el canal es superior o igual a la señal detectable máxima. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Decimal | 0 = La alarma no se ha activado 1 = La alarma se activa |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimal | 0 = No ha habido un fallo de calibración 1 = Se produjo un error de calibración durante la calibración del canal |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimal | 0 = El canal no se está calibrando 1 = El canal se está calibrando |
Ch.0x.CalGoodLowRef | BOOL | Decimal | 0 = Una señal de referencia baja válida no se ha muestreado en este canal 1 = Una señal de referencia baja válida se ha muestreado en este canal |
Ch.0x.CalBadLowRef | BOOL | Decimal | 0 = Una señal de referencia baja no válida no se ha muestreado en este canal 1 = Una señal de referencia baja no válida se ha muestreado en este canal |
Ch.0x.CalGoodHighRef | BOOL | Decimal | 0 = Una señal de referencia alta válida no se ha muestreado en este canal 1 = Una señal de referencia alta válida se ha muestreado en este canal |
Ch.0x.CalBadHighRef | BOOL | Decimal | 0 = Una señal de referencia alta no válida no se ha muestreado en este canal 1 = Una señal de referencia alta no válida se ha muestreado en este canal |
Ch.0x.CalSuccessful | BOOL | Decimal | 0 = La calibración no fue correcta 1 = La calibración fue correcta y se salió del estado de calibración. |
Ch0x.Data | REAL | Punto flotante | De -1.0E11 a 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | INT | Decimal | Cualquier valor positivo Un temporizador de 15 bits en constante ejecución que cuenta en milisegundos (no está relacionado con la hora coordinada del sistema). |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AI8_CAL:O:0
Tipo de conexión: Datos con calibración
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma se habilita para la alarma baja baja del canal |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma se habilita para la alarma baja del canal |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma se habilita para la alarma alta del canal |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma se habilita para la alarma alta alta del canal |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = La alarma está deshabilitada 1 = La alarma se habilita para la alarma de régimen del canal |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores altos a bajos desenclava la alarma. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores altos a bajos desenclava la alarma. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | La transición de valores bajos a altos desenclava la alarma. |
Ch0x.Calibrate | BOOL | Decimal | 0 = El canal no se está calibrando 1 = El canal se está calibrando |
Ch0x.CalLowRef | BOOL | Decimal | 0 = El valor de los datos de canal no ha pasado el valor de punto de referencia baja del valor actual de InputRange 1 = El valor de los datos de canal ha pasado el valor de punto de referencia baja del valor actual de InputRange |
Ch0x.CalHighRef | BOOL | Decimal | 0 = El valor de los datos de canal no ha pasado el valor de punto de referencia alto del valor actual de InputRange 1 = El valor de los datos de canal ha pasado el valor de punto de referencia alto del valor actual de InputRange |
Ch0x.SensorOffset | REAL | Punto flotante | De -1.0E11 a 1.0E11 |
Entregue su opinión