Tipos de datos definidos por el dispositivo (5069-IB16F)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
En las siguientes tablas se muestran y se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo 5069-IB16F configurado con 12 puntos y 4 contadores (AB:5000_DI8_Counter8).
Estas tablas incluyen información para los siguientes elementos:
- Entrada (indicada con una "I")
- Salida (indicada con una "O")
- Configuración (indicada con una "C")
- Entrada de eventos (indicada con una “EI”)
- Salida de eventos (indicada con una “EO”)
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn_Counterx_Event:I:0
Tipo de conexión: Datos con eventos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
CIPSyncValid | BOOL | Decimal | 0 = El dispositivo no se ha sincronizado con un maestro 1588. 1 = El dispositivo se ha sincronizado con un maestro 1588. |
CIPSyncTimeout | BOOL | Decimal | 0 = Tiempo de espera de CIP Sync no agotado 1 = El dispositivo se ha sincronizado con un maestro 1588 pero, como el tiempo de espera se agotó, no se ha sincronizado. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | De 0 a 255 |
Counter0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Counter0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Sin fallos 1 = Existe un fallo Un fallo consiste en la acumulación de todas las condiciones de diagnóstico que el dispositivo puede detectar e indica que hay datos incorrectos. Si hay un miembro de tipo de datos detallado que indique una condición detectada específica, este miembro de fallo no afecta a los miembros DiagnosticActive ni DiagnosticSequenceCount. Sin embargo, si no hay ningún tipo de datos detallado para una condición detectada específica, este miembro de fallo activa al miembro DiagnosticActive e incrementa o disminuye el recuento de secuencias de diagnósticos. |
Counter0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Datos válidos 1 = Datos cuya validez es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación. |
Counter0x.Done | BOOL | Decimal | 0 = Activado -> Desactivado 1 = I:Count ≥ O:Preset |
Counter0x.Rollover | BOOL | Decimal | 0 = El contador no cuenta hasta el valor preestablecido. 1 = El contador cuenta hasta el valor de rollover. El contador contó de forma ascendente hasta el valor preestablecido -1 y luego siguió contando desde 0. Los bits O:RolloverAck o O:Reset borran este bit al pasar de 0 a 1. |
Counter0x.Count | DINT | Decimal | Cualquiera |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incierto |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_Counterx:O:0
Tipo de conexión: Datos y Datos con eventos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Counter0x.Reset | BOOL | Decimal | 0 = Los valores no se restablecen a cero 1 = Los valores de recuento y de rollover se establecen en 0. Se restablece durante la transición de 0 a 1. |
Counter0x.RolloverAck | BOOL | Decimal | 0 = El rollover no se borra 1 = Se borra el rollover |
Counter0x.Preset | DINT | Decimal | De 0 a 2147483647 |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn_Counterx:C:0
Tipo de conexión: Datos, Datos con eventos y Datos de solo escucha
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Counter0x.InputOffOnFilter | SINT | Decimal | 5 = 0 µs 6 = 5 µs 7 = 10 µs 8 = 20 µs 9 = 50 µs 10 = 100 µs 11= 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.InputOnOffFilter | SINT | Decimal | 5 = 0 µs 6 = 5 µs 7 = 10 µs 8 = 20 µs 9 = 50 µs 10 = 100 µs 11= 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.RolloverAtPreset | BOOL | Decimal | 0 = Sin verificar 1 = Verificado |
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | Decimal | Punto0x depende del número de contadores configurados.
|
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | Decimal | Punto0x depende del número de contadores configurados.
|
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn_Counterx_Eventx:EI:0
Tipo de conexión: Datos con eventos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Conexión en funcionamiento 1 = No conectado |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | 0 - 255 |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn_Counterx_Eventx:EO:0
Tipo de conexión: Datos con eventos
Nombre de miembro | Descripción | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|---|
Event0x.En | Determina si se activa el activador de evento correspondiente. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición. | BOOL | Decimal | 0 = La definición de activación de evento no está activa 1 = La definición de activación de evento está activa |
Event0x.EventRisingEn | Activa un evento cada vez que un cambio en las condiciones hace que las condiciones sean las mismas que las de la definición de activación de evento. | BOOL | Decimal | Cuando la opción Habilitar activadores de punto independiente = Activado (EventRisingEn, EventFallingEn)
Cuando la opción Habilitar activadores de punto independiente = Desactivado (EventRisingEn, EventFallingEn)
|
Event0x.EventFallingEn | Activa un evento cada vez que un cambio en las condiciones hace que las condiciones ya no sean las mismas que las de la definición de activación de evento. | BOOL | Decimal | Cuando la opción Habilitar activadores de punto independiente = Activado (EventRisingEn, EventFallingEn)
Cuando la opción Habilitar activadores de punto independiente = Desactivado (EventRisingEn, EventFallingEn)
|
Event0x.LatchEvent | Enclava un evento hasta que se confirma. Los eventos nuevos se pierden si los eventos anteriores no se han confirmado. Si no se establece, los eventos nuevos sobrescriben a los antiguos. | BOOL | Decimal | 0 = El evento no está enclavado. En este caso, los eventos nuevos sobrescriben a los antiguos. 1 = El evento está enclavado. En este caso, los eventos nuevos se pierden si el evento enclavado no se ha confirmado. |
Event0x.ResetEvent | Indica si todos los eventos se restablecen y se borra la cola de eventos del canal en una transición de 0 a 1. | BOOL | Decimal | Las transiciones de 0 a 1 restablecen todos los eventos y la cola de eventos |
Event0x.IndependentConditionTriggerEn | Determina si cada condición recogida en la definición de activación de evento puede iniciar un evento de forma independiente. | BOOL | Decimal | 0 = Un evento se activa cuando todas las condiciones seleccionadas llegan a los valores configurados. 1 = Un evento se activa cuando alguna de las condiciones seleccionadas llega al valor configurado. |
Event0x.EventNumberAck | Cuando se activa un evento, el programa de usuario del controlador vuelve a escribir el valor de EventNumber en este miembro para indicar que recibió el evento. Todos los eventos con EventNumber que se produjeron antes de que EventNumberAck realizara la confirmación. | DINT | Decimal | Cualquiera |
Event0x.CounterSelect | Al usar contadores, el contador con el que se asocia el evento (si lo hay). | SINT | Decimal | 0 = Contador 0 1 = Contador 1 0xFF = No asociado con ningún contador |
Event0x.Pt0xDataSelect | Al establecerse, indica que el valor de datos correspondiente formará parte de la definición de activación de evento. | BOOL | Decimal | 0 = No forma parte de la activación 1 = Forma parte de la activación |
Event0x.Counter0xValue | Estado de efectuado del contador que se utiliza en la activación. | BOOL | Decimal | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Event0x.Pt0xDataValue | Estado de entrada del punto que se utiliza en la activación. | BOOL | Decimal | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Entregue su opinión