El controlador ControlLogix® 5590 de Allen-Bradley® ayuda con un rendimiento mejorado, memoria ampliada y conectividad para ambientes complejos de automatización industrial. Está diseñado para asistir con las demandas de las aplicaciones de alta velocidad que consumen muchos datos gracias a las mejoras en la potencia de procesamiento, la capacidad de memoria y la seguridad, particularmente para el espacio discreto y de procesos.
El controlador ControlLogix 5590 ofrece hasta 80 MB de memoria de usuario, admite un mayor número de ejes de movimiento y ofrece seguridad funcional SIL 2/PLd en todas las variantes. Estas capacidades lo hacen ideal para aplicaciones complejas de movimiento y de robótica, así como arquitecturas de control redundantes en ambientes difíciles o exigentes.
Diseñado para un control seguro y de alta velocidad, el controlador cuenta con dos puertos Ethernet de 1 gigabit con CIP Security™ y admite protocolos de comunicación modernos y EtherNet/IP como OPC UA. Esto ayuda a habilitar un intercambio de datos transparente y neutro para el proveedor entre sistemas de IT/OT y facilita la integración en arquitecturas empresariales.
El controlador ControlLogix 5590 está estrechamente integrado con el entorno Studio 5000® y el ecosistema Logix más amplio. También es compatible con FactoryTalk® Optix™ y FactoryTalk Design Studio™*, y ofrece una visualización moderna, ingeniería basada en la nube y flujos de trabajo colaborativos. La integración premium es estándar en todos los dispositivos inteligentes de Rockwell Automation, lo que agiliza la puesta en marcha, el diagnóstico y la gestión del ciclo de vida para reducir el tiempo de ingeniería y mejorar el rendimiento del sistema.
Ya sea que esté implementando movimiento coordinado de alta velocidad o construyendo sistemas con tolerancia a fallos para operaciones de procesos críticos, el controlador ControlLogix 5590 proporciona el rendimiento y la confiabilidad necesarios para escalar con confianza.
Características clave:
- Hasta 80 MB de memoria de usuario
- Dos puertos Ethernet de 1 gigabit integrados con CIP Security
- Rendimiento expandido y escalable para aplicaciones de movimiento y seguridad
- Mayor rendimiento para sistemas de procesos de alta disponibilidad
- Integración con las plataformas Studio 5000 y FactoryTalk
*FactoryTalk Design Studio será compatible con los controladores ControlLogix 5590 Standard y XT (resistentes a la corrosión) tras el lanzamiento de la versión 2.03 en noviembre de 2025. La compatibilidad con la variante P (de procesos) se incorporará en una versión futura de FactoryTalk Design Studio.
Allen-Bradley®, ControlLogix®, Studio 5000®, FactoryTalk® y Rockwell Automation® son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.