Loading
Magazine

Cómo minimizar los riesgos de arco eléctrico

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cómo minimizar los riesgos de arco eléctrico hero image

Descubra cómo los Centros de Control de Motores (CCM) resistentes a arco pueden ayudarlo a mejorar la seguridad.

Diariamente, entre cinco y diez eventos de arco eléctrico ocurren en Norteamérica. Este tipo de evento es responsable aproximadamente del 80% de todas las lesiones graves relacionadas con accidentes eléctricos. Cuando se implementan de forma competente, los equipos de seguridad contra arcos eléctricos pueden proporcionar beneficios, al minimizar los riesgos y reducir los costos. Sin embargo, sin una clara comprensión de los riesgos presentes, de las normas industriales aplicables y del rol que los Centros de Control de Motores (CCM) resistentes a arco poseen para ayudar a contener la energía generada por la expansión de los gases, la aplicación de la tecnología en la planta de producción puede volverse un desafío complejo.

Descargue la revista y descubra más en la página 28.

 

 

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Cómo minimizar los riesgos de arco eléctrico
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.