Loading
blog
Recent ActivityRecent Activity

Lo mejor de ambos mundos: modernice su sistema HMI/SCADA

Con FactoryTalk Optix, puede ampliar los sistemas PanelView Plus, FactoryTalk View SE y PlantPAx con generación de informes, conectividad de borde, soporte remoto y visualización moderna. 

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una trabajadora utiliza FactoryTalk Optix en una planta de fabricación

Su sistema HMI/SCADA existente sigue ejecutando operaciones críticas, pero surgen nuevos requisitos. Es posible que necesite informes más completos, recolección de datos en el borde, conectividad de terceros, soporte remoto o datos para análisis empresarial. FactoryTalk® Optix™ puede añadir estas capacidades junto con su sistema actual, ayudándole a modernizarse sin reemplazar lo que ya funciona.

FactoryTalk® View SE + FactoryTalk Optix

FactoryTalk View SE sigue siendo una base comprobada para aplicaciones HMI/SCADA a gran escala, sistemas PlantPAx® y arquitecturas integradas basadas en Windows. Para muchas organizaciones, sigue siendo la plataforma adecuada para visualización de supervisión, alarmas, control a nivel de todo el sistema e interacción con el interface de operador.

A medida que los equipos de operaciones buscan hacer más con los datos ya disponibles en sus sistemas, FactoryTalk Optix se puede añadir junto con FactoryTalk View SE para soportar nuevos casos de uso de digitalización, generación de informes, edge y conectividad. Esto permite a los usuarios ampliar una implementación existente de FactoryTalk View SE sin cambiar el sistema de supervisión central ni interrumpir los flujos de trabajo de los operadores establecidos.

Por ejemplo, FactoryTalk Optix se puede utilizar para crear informes PDF, construir tableros a partir de datos en tiempo real o datos históricos, conectarse a bases de datos locales o remotas mediante ODBC y compartir información con sistemas de nivel superior. También puede ayudar a introducir capacidades edge mediante implementaciones escalables que utilizan protocolos como MQTT, a la vez que soportan la contextualización de datos mediante el modelado de información OPC UA.

FactoryTalk Optix también puede ampliar las opciones de conectividad al soportar la comunicación con dispositivos de terceros a través de drivers incorporados para protocolos comunes de automatización industrial, incluidos Modbus, Siemens, Mitsubishi, Omron, Beckhoff y CODESYS. Cuando se necesita soporte remoto, la integración con FactoryTalk® Remote Access™ puede ayudar a proporcionar una forma segura de mantener proyectos, solucionar problemas de sistemas y soportar dispositivos de forma remota.

De esta manera, FactoryTalk Optix no reemplaza el valor de FactoryTalk View SE. En cambio, ofrece a los fabricantes de máquinas, integradores de sistemas y usuarios finales una forma práctica de añadir nuevas capacidades de generación de informes, edge, conectividad y acceso remoto a una inversión existente en HMI/SCADA.

Obtenga más información sobre cómo FactoryTalk Optix puede ampliar FactoryTalk View SE en el Knowledgebase de Rockwell Automation (se requiere inicio de sesión y acceso a TechConnect℠).

PlantPAx + FactoryTalk Optix

PlantPAx sigue proporcionando una plataforma DCS integrada y comprobada para aplicaciones de procesos, combinando una arquitectura de sistema escalable, estrategias de procesos basadas en controlador y una experiencia de interface de operador coherente. A medida que los sistemas de procesos se amplían con nuevos skids, equipos u operaciones de unidades, las aplicaciones pueden beneficiarse de añadir una interface de operador local más cercana al proceso mientras mantienen la alineación con el sistema PlantPAx más amplio.

A partir de la versión 5.40 de PlantPAx, OptixPanel™ o un IPC ASEM™ 6300 con FactoryTalk Optix Runtime se pueden añadir como una interface de operador de campo conectada dentro de un sistema PlantPAx. Esto ofrece a los usuarios una opción diseñada para visualización local e interacción a nivel de equipo, mientras se conserva la arquitectura PlantPAx y el entorno de interface de operador supervisor.

FactoryTalk Optix también puede aprovechar los faceplates de operador mejorados y los objetos de proceso comunes de la Rockwell Automation Library of Process Objects, ayudando a crear una experiencia más coherente para los operadores que necesitan interacciones simplificadas a nivel de skid, equipo o campo.

De esta manera, FactoryTalk Optix complementa PlantPAx al ampliar la visualización a las aplicaciones de panel de campo locales sin cambiar el papel de PlantPAx como sistema de control de procesos central.

Obtenga más información sobre el uso de FactoryTalk Optix con PlantPAx y la Rockwell Automation Library of Process Objects.

PanelView™ Plus + FactoryTalk Optix

PanelView Plus sigue siendo una interface de operador confiable, fácil de usar y ampliamente implementada para muchos fabricantes de máquinas y usuarios finales. En muchas aplicaciones, sigue siendo un terminal confiable y con todas las funciones que puede continuar ofreciendo la experiencia del interface de operador durante muchos años. Rockwell Automation también ayuda a garantizar la longevidad de esta plataforma con el lanzamiento planificado de la serie PanelView Pro como una migración de toque ligero sin requerir una utilidad de conversión. Sin embargo, a medida que evolucionan los requisitos, es posible que necesite añadir capacidades como almacenar datos localmente y compartirlos con sistemas de nivel superior, soportar tableros o informes, o habilitar el mantenimiento remoto y la solución de problemas.

Una forma rentable de cumplir con estos nuevos requisitos es añadir un dispositivo edge sin interfaces gráficas que ejecute FactoryTalk Optix junto con el terminal de interface de operador existente. OptixEdge™ es un dispositivo edge compacto e independiente con un derecho de ejecución de FactoryTalk Optix incorporado, lo que facilita la recolección, el análisis, el almacenamiento y el intercambio de datos de máquinas, mientras se mantiene el PanelView Plus existente. Para los sistemas basados en Logix, Embedded Edge Compute ofrece una opción basada en chasis que acerca capacidades similares de recolección y procesamiento de datos edge al sistema de control, también con un derecho de ejecución de FactoryTalk Optix incorporado. Con cualquiera de los dos enfoques, los fabricantes de máquinas y los usuarios finales pueden añadir capacidades modernas de edge, conectividad y gestión de datos a las implementaciones existentes sin cambiar la interface de operador ni interrumpir significativamente los flujos de trabajo del operador, ni tener que realizar una sustitución completa.

OptixEdge y Embedded Edge Compute también pueden soportar FactoryTalk Remote Access, ayudando a proporcionar una opción segura para soporte remoto, mantenimiento, actualizaciones y solución de problemas cuando se necesitan esas capacidades.

Más información sobre OptixEdge y Embedded Edge Compute.

Publicado 10 de noviembre de 2026

Temas: Human Machine Interface Transformación digital Fabricación inteligente FactoryTalk Optix

Sue Burtch
Sue Burtch
Gerente principal de cartera comercial Software de visualización, Rockwell Automation
Como veterana de HMI, Sue ha visto casi todo lo relacionado con el hardware y el software de HMI. Como miembro clave de nuestro equipo de software y control, Sue ayuda a establecer la dirección de la cartera de visualización y las formas en que salimos al mercado. Su enfoque principal es comprender y satisfacer las necesidades de los clientes.
Conectar:
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Lo mejor de ambos mundos: modernice su sistema HMI/SCADA
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose