Presentador
Descubra cómo empresas en todo el mundo emplean el alto grado de libertad que ofrecen los sistemas modulares. Con el sistema modular, la elección de los componentes eléctricos depende totalmente de usted. La versatilidad en su ancho, altura y profundidad permite diseñar el panel de forma que se adapte a su lugar de instalación, y a la vez permita modificar o ampliar el panel. El sistema está totalmente documentado y se suministra a nivel mundial como paquete plano listo para ensamblar a los fabricantes de paneles, que construyen y ofrecen sistemas de paneles completos. Todos los fabricantes de paneles reciben una amplia formación y capacitación que asegura un nivel de calidad alto y uniforme en todo el mundo para los sistemas de paneles incluidos con el sistema modular de CUBIC. CUBIC tiene muchos años de experiencia proporcionando soluciones de envolventes basadas en sistemas modulares aplicables en varias industrias.
Durante este webinar, exploraremos las ventajas de utilizar el sistema modular de CUBIC. El SISTEMA MODULAR ofrece a los integradores la libertad necesaria para poder ensamblar cualquier tipo de centro de control de motores. La filosofía en la que se basa nuestro distintivo sistema de envolventes IEC permite a los integradores fabricar todo tipo de soluciones de control de motores en el segmento de baja potencia a partir de varias piezas estándar y sin comprometer la calidad.
Nuestros especialistas le mostrarán cómo los integradores de sistemas pueden implementar con éxito el elemento fundamental de la idea modular, es decir, la libertad de elegir componentes eléctricos de cualquier proveedor. Esto permite construir el centro de control de motores más adecuado según las necesidades del cliente. Además de la versatilidad que ofrece, el sistema modular también es uno de los sistemas de envolventes más seguros y probados del mercado.
En este webinar descubrirá:
- El poder de la modularidad: el innovador enfoque del sistema modular de CUBIC ofrece la máxima flexibilidad para diseñar y construir tableros de conmutación eléctricos y centros de control de motores a fin de satisfacer las especificaciones más exigentes.
- Independencia: el enfoque no dependiente de una marca es compatible con diversos proveedores, lo que le permitirá diseñar el sistema que mejor se ajuste a sus necesidades.
- Ventajas de la certificación: los sistemas de envolventes modulares de CUBIC han sido probados y verificados por los laboratorios de pruebas con mayor reconocimiento a nivel internacional.
- Red de socios: puede unirse a la red de socios de ensamblaje modular de CUBIC.
- Asistencia en la capacitación: disponemos de un exhaustivo programa de formación y capacitación con asistencia global para ayudar a nuestros proveedores autorizados a entregar paquetes de soluciones de la mayor calidad.