Loading

Estación de trabajo de capacitación de servovariadores Kinetix 5700

Número de catálogo: ABT-TDK5700-B

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
Estación de trabajo de capacitación ABT-TDK5700

Funcionalidad de la estación de trabajo

Con esta estación de trabajo, puede configurar, programar, poner en marcha y ejecutar servovariadores Kinetix 5700 en una red EtherNet/IP mediante el software Studio 5000 Logix Designer® y movimiento integrado CompactLogix. Esta estación de trabajo ofrece un medio para simular los mismos esquemas de control que se ejecutan en toda la planta.

La estación de trabajo Kinetix 5700 está diseñada para optimizar las simulaciones en la planta y aumentar las destrezas de los estudiantes en la programación y resolución de problemas de aplicaciones de movimiento integrado controladas a través de una red EtherNet/IP.


Propósito de la capacitación

Esta estación de trabajo está destinada a clientes que desean practicar aquellas tareas laborales que no se realizan con frecuencia en la planta. La estación de trabajo está diseñada para usarse como ayuda para fortalecer y mantener los conjuntos de habilidades.

Componentes principales

  • Fuente de alimentación de bus de CC Kinetix® 5700
  • Módulo inversor de doble eje Kinetix 5700 (460 V AC)
  • Controlador 1769-L18ERM-BB1B CompactLogix™
  • 2 motores VPL
  • Fuente de alimentación (24 V, 5 A)
  • Botón de desactivación segura
  • 2 fotoswitches

Panel de interface de operador

  • 9 botones pulsadores con iluminación
  • 3 selectores con iluminación
  • 1 selector de tres posiciones

Dimensiones de la unidad

  • Ancho: 9″ (23 cm)
  • Alto: 15.5″ (39 cm)
  • Profundidad: 4.5″ (11.5 cm)

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Productos relacionados

La estación de trabajo se puede utilizar junto con los siguientes productos:

  • Guía de procedimientos de Motion Control Studio 5000 Logix Designer y Logix 5000™ (Publication No. ABT-1756-TSJ52)  

¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asistencia técnica
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo para la capacitación
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.