Loading

Estación de trabajo de capacitación de ControlLogix GuardLogix

Número de catálogo: ABT-TDGRDLX1-D

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
Estación de trabajo de capacitación ABT-TDGRDLX1-C
Funcionalidad de la estación de trabajo

Puede utilizar esta estación de trabajo para programar instrucciones de seguridad dentro de una tarea de seguridad GuardLogix para monitorear circuitos de seguridad. Con esta estación de trabajo, puede enviar datos de seguridad a través de una red EtherNet/IP utilizando tecnología de productor y tecnología de consumidor.

También puede asignar tags estándar a tags de seguridad. El controlador GuardLogix puede bloquearse para proteger los componentes de control de seguridad contra modificaciones. Una cortina de luz incluida simula el control del punto de operación.

Propósito de la capacitación

Esta estación de trabajo está destinada a clientes que desean practicar aquellas tareas laborales que no se realizan con frecuencia en la planta. La estación de trabajo está diseñada para ser utilizada como ayuda para fortalecer y mantener los conjuntos de habilidades.

Componentes principales
  • Controlador primario GuardLogix®
  • Socio de seguridad GuardLogix
  • Chasis ControlLogix® de 7 ranuras
  • Fuente de alimentación ControlLogix
  • 8 entradas/salidas discretas dobles
  • Módulos de seguridad CompactBlock™ I/O:
    • Módulo 1791ES-IB16 EtherNet/IP con 16 entradas de seguridad y 16 salidas de prueba de pulso
    • Módulo 1791DS-IB8XOB8 DeviceNet con 8 entradas de seguridad, 8 salidas de estado sólido de seguridad
  • 1 selector
  • Módulos de comunicación:
    • Módulo puente EtherNet/IP
    • Módulo puente DeviceNet
  • Cortina de luz
  • Pulsador de paro de emergencia
  • Conectores de parche
  • Stratix 2000® switch Ethernet de 5 puertos
  • Tapete de seguridad MatGuard™
Dimensiones de la unidad
  • Ancho: 24″ (61 cm)
  • Alto: 20″ (51 cm)
  • Profundidad: 12″ (30 cm)
  • Peso: 58 lb (27 kg)
Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Productos relacionados

La estación de trabajo se puede utilizar junto con los siguientes productos:

  • GuardLogix Fundamentals and Maintenance Lab Book (ABT-SAF-LOG101TLB)
  • GuardLogix Application Development Lab Book (ABT-SAF-LOG103TLB)

¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asistencia técnica
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo para la capacitación
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.