Funcionalidad de la estación de trabajo
La estación de trabajo educativa de control Micro850™ y variador de CA PowerFlex® proporciona una plataforma de aprendizaje práctico para aplicaciones de control industrial, interface de operador y control de motor. Al combinar un controlador Micro850™, una PanelView™ 800 HMI y un variador de CA PowerFlex® 525, la estación de trabajo permite a los estudiantes desarrollar, operar y resolver problemas de sistemas de automatización completos utilizando hardware industrial comúnmente encontrado en entornos de fabricación. La estación de trabajo admite aplicaciones de control digital y analógico, comunicaciones Ethernet, monitoreo de procesos e integración de variador de CA, lo que permite a los estudiantes adquirir experiencia práctica con tecnologías de automatización modernas.