Funcionalidad de la estación de trabajo
La estación de trabajo educativa de HMI Micro820™ ofrece a los estudiantes una plataforma compacta para desarrollar y probar aplicaciones de control y visualización a nivel de máquina. Al integrar un controlador programable Micro820™ con un terminal gráfico PanelView™ 800, la estación de trabajo permite a los usuarios crear la lógica del controlador, desarrollar interfaces de operador, establecer comunicaciones entre dispositivos y adquirir experiencia práctica con tecnologías de automatización industrial comúnmente utilizadas en entornos de fabricación.