Loading

Estación de trabajo educativa ControlLogix®, de control de movimiento y arquitectura integrada

Número de pieza: ABT-TDCEEDU2-A

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
Estación de trabajo educativa ControlLogix®, control de movimiento y Integrated Architecture (ABT-TDCEEDU2-A)

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo educativa ControlLogix®, control de movimiento e Integrated Architecture proporciona una plataforma completa para enseñar conceptos avanzados de automatización industrial en un entorno moderno de Integrated Architecture®. Al combinar un controlador ControlLogix® 5580, un sistema de movimiento Kinetix® 5700, un variador de CA PowerFlex® 525, E/S FLEX 5000™, Ethernet industrial y tecnologías de interface de operador, la estación de trabajo permite a los estudiantes configurar, programar, operar y resolver problemas de sistemas de control multidisciplinarios utilizando hardware comúnmente implementado en aplicaciones de fabricación y procesamiento.


Objetivo de la capacitación

La estación de trabajo está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades avanzadas de automatización mediante la experiencia práctica con control integrado, E/S distribuidas, redes industriales, control de movimiento, variador de CA, operación de máquinas y diagnóstico de sistemas. Los estudiantes adquieren experiencia práctica al configurar y programar una solución completa de Integrated Architecture, a la vez que desarrollan las habilidades necesarias para poner en marcha, mantener, optimizar y resolver problemas de sistemas de automatización complejos utilizados en instalaciones industriales modernas.

Componentes principales

Hardware de red

  • Stratix® 5200 Switch Ethernet administrado
  • FLEX 5000 EtherNet/IP Adapter

Hardware de control

  • Controlador ControlLogix® 5581
  • Chasis y fuente de alimentación ControlLogix®
  • Sistema de servoaccionamiento Kinetix® 5700
  • Variador de CA PowerFlex® 525
  • Plataforma de E/S FLEX 5000™
  • Servomotor VPL
  • Motor de CA industrial

Panel de interface de operador

  • Terminal gráfico PanelView™ 5510
  • Panel de control de operador industrial
  • Ensamblaje de columna luminosa
  • Circuito de paro de emergencia
  • Panel de capacitación de señal analógica

Dimensiones de la unidad

  • Ancho: 48″ (1219 mm)
  • Alto: 59″ (1499 mm)
  • Profundidad: 28″ (711 mm)
  • Peso: 262 lb (119 kg)

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo para educación
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo educativa ControlLogix®, Motion y Integrated Architecture (ABT-TDCEEDU2-A)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.