Loading

Estación de trabajo de demostración de performance de GuardLogix® y ControlLogix®

Número de pieza: ABT-MDL8PERF

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo de demostración de rendimiento de GuardLogix® y ControlLogix® ofrece una plataforma compacta para demostrar tecnologías avanzadas de Integrated Architecture®, incluyendo control estándar y control de seguridad, E/S distribuidas, redes industriales, interfaces de operador y aplicaciones de controladores de alto rendimiento. Diseñada para demostraciones a distribuidores, evaluaciones de clientes y capacitación técnica, la estación de trabajo permite a los usuarios explorar soluciones de automatización integradas utilizando el hardware de Rockwell Automation, líder en la industria.


Propósito de la capacitación

La estación de trabajo está diseñada para ayudar a los estudiantes y clientes a comprender las capacidades de los sistemas de Arquitectura Integrada modernos mediante la interacción práctica con ControlLogix®, GuardLogix®, Compact 5000 I/O, redes industriales, interfaces de operador y tecnologías de control de seguridad. Los usuarios pueden adquirir experiencia práctica con la configuración de controladores, las comunicaciones EtherNet/IP™, la integración de E/S distribuidas, las aplicaciones de HMI y los conceptos de control de seguridad, a la vez que desarrollan una comprensión más profunda de las plataformas de control de Rockwell Automation.

Componentes principales

Hardware de red

  • Switch Ethernet administrado Stratix® 5200
  • Infraestructura de comunicación EtherNet/IP™
  • Módulo de comunicación EtherNet/IP™ ControlLogix®

Hardware de control

  • Controlador ControlLogix® 5585
  • Controlador de control de seguridad GuardLogix®
  • Chasis y fuente de alimentación ControlLogix®
  • Plataforma de E/S Compact 5000™
  • Módulo contador de alta velocidad
  • Fuente de alimentación de 24 VCC

Panel de interfaz de operador

  • Terminal gráfico PanelView™ 5510
  • Estación de botones pulsadores de operador
  • Interruptores selectores
  • Luces indicadoras

Dimensiones de la unidad

  • Ancho: 24″ (612 mm)
  • Alto: 20″ (516 mm)
  • Profundidad: 10″ (256 mm)

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de demostración de distribuidor
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo de demostración de rendimiento GuardLogix® y ControlLogix® (ABT-MDL8PERF)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.