Loading

Estación de trabajo de demostración de solución de seguridad Compact GuardLogix®

Número de pieza: ABT-MDMRSZ

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo de demostración de seguridad GuardLogix® Compact proporciona una plataforma portátil para demostrar tecnologías de seguridad de máquinas, control estándar y visualización integrados dentro de una arquitectura CompactLogix. Al combinar un controlador GuardLogix® Compact 5380, E/S de seguridad, E/S estándar y un terminal gráfico PanelView 5510, la estación de trabajo permite a los usuarios explorar aplicaciones de seguridad y control, a la vez que experimentan las ventajas de una solución de seguridad integrada mediante comunicaciones EtherNet/IP™.


Objetivo de la capacitación

La estación de trabajo está diseñada para ayudar a los usuarios a comprender la implementación de soluciones de seguridad y control integradas mediante la tecnología Compact GuardLogix®. Mediante demostraciones prácticas, los usuarios pueden adquirir experiencia con la configuración del controlador de seguridad, la integración de E/S estándar y de seguridad, el desarrollo de la interface de operador, el diagnóstico del sistema y las comunicaciones EtherNet/IP™, a la vez que aprenden cómo la arquitectura integrada puede simplificar el diseño, la operación y el mantenimiento de las máquinas.

Componentes principales

Hardware de red

  • Infraestructura de comunicación EtherNet/IP™
  • Cableado Ethernet industrial

Hardware de control

  • Controlador Compact GuardLogix® 5380
  • Módulos de E/S estándar 5069
  • Módulo de entradas de seguridad 5069
  • Fuente de alimentación de 24 VDC

Panel de interface de operador

  • Terminal gráfico PanelView™ 5510 de 9″
  • Plataforma de montaje de demostración Compacta
  • Interface de programación USB

Dimensiones de la unidad

  • Ancho: 19.50″ (495 mm)
  • Alto: 9.94″ (252 mm)
  • Profundidad: 5.67″ (144 mm)

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de demostración de distribuidor
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo de demostración de solución de seguridad Compact GuardLogix® (ABT-MDMRSZ)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.