Funcionalidad de la estación de trabajo
Puede utilizar esta estación de trabajo para programar instrucciones de seguridad dentro de una tarea de seguridad GuardLogix para monitorear circuitos de seguridad. Con esta estación de trabajo, puede enviar datos de seguridad a través de una red EtherNet/IP utilizando tecnología de consumidor y productor.
También puede asignar tags estándar a tags de seguridad. El controlador GuardLogix puede bloquearse para proteger los componentes de control de seguridad contra modificaciones. Una cortina de luz incluida simula el control del punto de operación. Esta estación de trabajo cumple con los estándares de certificación CE.