Loading

Estación de trabajo ControlLogix – Sin movimiento (chasis de 10 ranuras) estación de trabajo de capacitación

Número de pieza: ABT-TDCLX3-D-CE

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix sin movimiento

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo ControlLogix ofrece un medio para simular los mismos esquemas de control que se ejecutan en toda su planta. Ya sea que desee ampliar las destrezas de ingeniería de su personal o desarrollar un programa eficaz para poner al día a los empleados, la estación de trabajo ControlLogix le ayudará a sacar el máximo provecho de su inversión. Esta estación de trabajo incluye un chasis de E/S de 10 ranuras para expansión y flexibilidad. Esta estación de trabajo cumple con los estándares de certificación CE.


Propósito de la capacitación

Esta estación de trabajo está destinada a clientes que desean practicar aquellas tareas laborales que no se realizan con frecuencia en la planta. La estación de trabajo está diseñada para usarse como ayuda para fortalecer y mantener los conjuntos de habilidades. 

Componentes principales

Hardware de red

  • Módulo EtherNet/IP
  • Módulo puente ControlNet
  • 2 × tomas ControlNet
  • 2 × terminadores
Hardware de control
  • Chasis de E/S de 10 ranuras
  • Fuente de alimentación del sistema 1756
  • Controlador ControlLogix®
  • Módulo de entrada de CC
  • Módulo de salida de CC
  • Módulo de entrada analógica
  • Módulo de salida analógica

Panel de interfaz de operación

  • 12 botones pulsadores iluminados
  • 2 potenciómetros
  • 2 voltímetros analógicos

Dimensiones de la unidad

  • Longitud: 650 mm
  • Ancho: 508 mm
  • Altura: 300 mm
  • Peso: 21 kg

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Productos relacionados

La estación de trabajo se puede utilizar junto con los siguientes productos:

  • Todas las guías de procedimientos de Studio 5000 Logix Designer®
  • Guía de resolución de problemas de ControlLogix (ABT-1756-TSJ50)
  • Muchos libros de laboratorio en el plan de estudios de ControlLogix/Studio 5000®.

¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo estándar conformes a CE (zona EEE)
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo ControlLogix – Sin movimiento
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.