Funcionalidad de la estación de trabajo
La estación de trabajo ControlLogix ofrece una manera de simular los mismos esquemas de control que se ejecutan en toda su planta. Ya sea que desee ampliar las destrezas de ingeniería de su personal o desarrollar un programa eficaz para poner al día a los empleados, la estación de trabajo ControlLogix lo ayudará a sacar el máximo provecho de su inversión.
Encerrada en una carcasa ligera nueva para uso fácil sobre la mesa. Esta estación de trabajo incluye un chasis de 4 ranuras para expansión y flexibilidad, E/S digitales locales y 5069 Compact I/O™ analógicas distribuidas a través de una red Ethernet/IP. Esta estación de trabajo cumple con los estándares de certificación CE.