Loading

Estación de trabajo de capacitación PointMax™

Número de pieza: ABT-PointMax-A-CE

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
Caja de demostración PointMax I/O

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo PointMax ofrece una forma de simular los esquemas de control de E/S remotas que se ejecutan en toda su planta. Ya sea que desee ampliar las destrezas de ingeniería de su personal o desarrollar un programa eficaz para que los empleados se pongan al día con las soluciones de E/S remotas, la estación de trabajo PointMax le ayudará a sacar el máximo provecho de su inversión.

Esta estación de trabajo incluye una amplia combinación de módulos de E/S PointMax con un adaptador Ethernet/IP DLR, lo que la convierte en una gran expansión para cualquiera de las estaciones de trabajo de capacitación basadas en controladores. Esta estación de trabajo cumple con los estándares de certificación CE.


Propósito de la capacitación

Esta estación de trabajo está destinada a clientes que desean practicar aquellas tareas laborales que no se realizan con frecuencia en la planta. La estación de trabajo está diseñada para utilizarse como ayuda para fortalecer y mantener los conjuntos de destrezas.

Componentes principales

Hardware de red

  • Adaptador PointMax Ethernet/IP
  • Combinación de E/S, incluidos varios sensores

Hardware de control

  • Chasis de 4 ranuras
  • Controlador ControlLogix 5583E
  • Módulo de entrada y salida de CC
  • Módulo de entrada y salida analógica
  • Módulo HART
  • Módulo de comunicaciones SERIAL
  • Módulo IO-Link
  • Módulo de termopar
  • Módulo de codificador

Panel de interfaz de operador

  • Sensor Modbus de humedad y temperatura
  • 2 interruptores selectores de 2 posiciones mantenidos
  • Termopar
  • 1 potenciómetro
  • Fotoeléctrico IO-Link
  • Transmisor HART iTemp

Dimensiones de la unidad

  • Estación de entrenamiento
    • Longitud: 480 mm
    • Ancho: 150 mm
    • Altura: 240 mm
    • Peso: 7 kg
  • Kit de entrenamiento total:
    • Longitud: 521 mm
    • Ancho: 287 mm
    • Altura: 191 mm
    • Peso: 13.5 kg

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Productos relacionados

La estación de trabajo se puede utilizar como expansión de cualquiera de las estaciones de trabajo de capacitación basadas en controladores.


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo estándar conformes a CE (zona EEE)
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo de capacitación PointMax™ (ABT-POINTMAX-A-CE)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.