Loading

Soldadura

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnología: Craft Skills
  • Categoría: Understand
Catálogo de cursos de E-Learning

Descripción general

Este curso explora las diversas técnicas de soldadura y corte utilizadas en la fabricación de metales. Los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo seleccionar las puntas de corte adecuadas y ajustar las presiones de combustible para obtener una llama neutra. El curso cubrirá la configuración adecuada y el uso seguro del equipo de corte por oxiacetileno, y los estudiantes aprenderán a realizar corte por oxiacetileno y soldadura por fusión. El curso también cubrirá los ajustes adecuados de la llama para el tamaño de la punta de soldadura y el grosor del material, y los estudiantes aprenderán a combinar metales de relleno con metales base para la soldadura por fusión.


Requisitos previos

No hay requisitos previos para este curso.

A quién va dirigido

Maintenance Shop Equipment

Objetivos

Explique cómo se selecciona el tamaño de la punta de corte para las presiones de combustible y el espesor del material para obtener una llama neutra.

Explique la configuración adecuada del equipo de corte por oxiacetileno.

Demuestre el uso seguro del equipo de corte oxiacetilénico.

Explique cómo realizar el corte con oxiacetileno.

Explique los ajustes adecuados de la llama en relación con el tamaño de la punta de soldadura y el espesor del material.

Demuestre el ajuste adecuado de la llama de oxiacetileno para la soldadura por fusión.

Explique cómo emparejar los metales de aporte adecuados con los metales base.

Cómo emparejar los requisitos de metal de aporte con los metales base para la soldadura por fusión.

Explique cómo realizar la soldadura por fusión oxiacetilénica en acero al carbono.

Describa el ajuste de llama adecuado para la soldadura fuerte con oxiacetileno con diferentes metales de aporte de aleación de plata.

Describa el ajuste adecuado de la llama reductora/carbureante para la soldadura fuerte de diversas aleaciones metálicas.

Explique cómo emparejar los metales de aporte adecuados con los metales base para lograr resistencia e integridad.

Emparaje los metales de aporte para soldadura fuerte con varios tipos de metales base.

Explique cómo realizar la soldadura fuerte con oxiacetileno en diversas aleaciones metálicas.

Describa el ajuste adecuado de la llama para la soldadura fuerte por aporte en diferentes espesores de acero al carbono y hierro fundido.

Describa cómo realizar soldadura fuerte por aporte en diferentes configuraciones de junta.

Explique cómo realizar soldadura fuerte por aporte en diferentes configuraciones de cordón de manera adecuada.

Demuestre la soldadura fuerte por aporte en varios tipos de metal base.

Emparaje los metales de aporte para soldadura fuerte por aporte con diversos metales base.

Explique cómo realizar la soldadura fuerte por aporte oxiacetilénica en metales base de acero al carbono y hierro fundido.

Explique cómo realizar la soldadura por arco metálico protegido en placa de acero al carbono según los procedimientos de soldadura de junta preclasificados A.W.S. - BU - 2A.

Explique cómo realizar la soldadura por arco metálico protegido en tubería de acero al carbono.

Explique cómo realizar la soldadura por arco metálico protegido en tubería de acero al carbono, después que la pasada de raíz se haya soldado con el proceso de soldadura por arco de tungsteno con gas (GTAW).

Explique cómo realizar la soldadura por arco metálico protegido en tubo de acero al carbono utilizando la soldadura por arco de tungsteno con gas para la pasada de raíz y aporte de acero al carbono.

Explique cómo realizar la soldadura por arco de tungsteno con gas en tubo de acero al carbono con aporte de acero inoxidable.

Describa el proceso de soldadura por arco eléctrico para soldadura en diferentes posiciones.

Explique cómo seleccionar el metal de aporte para soldadura por arco eléctrico según las posiciones.

Emparaje los metales de aporte de soldadura por arco eléctrico con sus posiciones de aplicación.

Explique cómo seleccionar los metales de aporte de soldadura por arco eléctrico según la aplicación y las posiciones.

Explique cuáles son las diferentes posiciones de soldadura y sus orientaciones.

Explique el uso adecuado de las polaridades (potencia de C.C.) y el flujo de corriente en la soldadura por arco eléctrico con electrodos revestidos.

Demuestre la configuración del equipo de soldadura por arco eléctrico para soldadura S.M.A.W. en ambas polaridades en placa de acero.

Describa las diferentes posiciones de soldadura y sus orientaciones para la soldadura de tuberías.

Demuestre la configuración y soldadura de cupones de tubería para soldadura S.M.A.W. en posiciones fijas de tubería 2G, 5G y 6G.

Explique el procedimiento de ajuste de anillos de refrigeración en tuberías de tamaño seleccionado.

Explique el ajuste de anillos de refrigeración en diferentes tamaños de tubería.

Explique las diferencias entre los metales de aporte de acero al carbono suave y los metales de aporte de acero inoxidable.

Explique las diferencias en la soldabilidad entre el acero al carbono y el acero inoxidable.

Explique la configuración del equipo de soldadura por arco de tungsteno con gas para soldadura de polaridad directa con gas protector de argón.

Demuestre la configuración del equipo de soldadura por arco de tungsteno con gas para soldadura de polaridad directa con gas protector de argón.

Comprenda el procedimiento adecuado de ajuste de juntas para soldar una pasada de raíz GTAW de tamaño adecuado en tubería.

Demuestre el procedimiento adecuado de ajuste de juntas para soldar la pasada de raíz GTAW en tubería.

Describa los sistemas de purga de gas de respaldo de argón para protección de la raíz contra el "azucarado" de la tubería.

Explique el proceso de soldadura por arco eléctrico para soldar en posición plana.

Explique la selección de metal de aporte para soldadura por arco eléctrico en posición plana.

Empareje los metales de aporte de soldadura por arco eléctrico con su aplicación en posición plana.


¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asistencia técnica
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Suscripciones a los programas de capacitación Learning+ Training
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.