Loading

Nivel 1: Configuración y despliegue básicos de FactoryTalk Optix

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número del curso: VIS150-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnología: Visualization HMI Courses
  • Categoría: Program Design
  • Duración: 6 horas
Catálogo de cursos de E-Learning

Descripción general

Este curso (VIS150-EL) está diseñado para proporcionar conocimientos básicos de la terminología, las funciones y las características del software FactoryTalk® Optix Studio™. La práctica se realiza a través del entorno basado en la nube preconfigurado onCourse. 

 

Tras completar este curso, podrá realizar las siguientes tareas:

• Navegar por el entorno FactoryTalk Optix Studio y determinar los tokens de características

• Crear y configurar la interfaz de usuario FactoryTalk® Optix™

• Configurar y monitorear datos, eventos y alarmas

• Crear recetas y gestionarlas en tiempo de ejecución

• Definir la seguridad de proyectos, paneles y objetos


Requisitos previos

No hay requisitos previos.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a las personas que necesitan crear e implementar un proyecto básico de FactoryTalk Optix.

Objetivos

• Explicar FactoryTalk® Design Hub™

• Identificar el entorno de FactoryTalk® Optix Studio™

• Crear un proyecto simple de FactoryTalk Optix "Hello World" y ejecutar la aplicación

• Configurar los motores de presentación y ejecutar una aplicación de FactoryTalk Optix

• Configurar las comunicaciones para un proyecto de FactoryTalk Optix

• Importar y crear tags en un proyecto de FactoryTalk Optix 

• Crear variables en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Configurar eventos y métodos en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Crear y animar objetos gráficos en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Configurar convertidores en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Crear bibliotecas locales en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Configurar y ver registradores de datos en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Crear y ejecutar objetos de control de datos en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Crear alarmas en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Configurar registradores de eventos en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Crear recetas en un proyecto de FactoryTalk Optix

• Definir la seguridad en un proyecto de FactoryTalk Optix


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Suscripciones a los programas de capacitación Learning+ Training
  5. Chevron LeftChevron Left Nivel 1: Configuración y despliegue básicos de FactoryTalk Optix
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.