Loading

Nivel 1: Configuración y despliegue básicos de FactoryTalk Optix

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número del curso: VIS150
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnología: Visualization HMI Courses
  • Categoría: Program Design
  • Duración: 4 días
Catálogo de cursos impartidos por instructor

Objetivo del curso

Este curso guiado por un instructor está diseñado para proporcionar conocimientos básicos de la terminología, las funciones y las características del software FactoryTalk® Optix Studio™. Los cursos de capacitación guiados por un instructor le permiten trabajar con un instructor y otros estudiantes en un entorno grupal.

Tras completar la capacitación, usted podrá:

  • Navegar por el entorno FactoryTalk Optix Studio y determinar los tokens de características
  • Crear y configurar la interfaz de usuario de FactoryTalk Optix
  • Configurar y monitorear datos, eventos y alarmas
  • Crear recetas y administrarlas en tiempo de ejecución
  • Definir la seguridad de proyectos, paneles y objetos

Quién debe asistir

Este curso está dirigido a personas que necesitan crear y desplegar proyectos de FactoryTalk Optix.

Requisitos previos

No hay requisitos previos.

Requisitos tecnológicos

Rockwell Automation proporciona toda la tecnología para que los estudiantes la usen en el aula. No es necesario que los estudiantes traigan ninguna tecnología consigo para asistir a este curso.

Materiales para los estudiantes

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:

  • Manual del estudiante
    • Incluye los conceptos clave, definiciones, ejemplos y actividades presentados en este curso.
  • Libro de laboratorio
    • Proporciona actividades de aprendizaje y práctica. Las soluciones se incluyen después de cada ejercicio para una retroalimentación inmediata.

Práctica

A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las habilidades que ha aprendido a través de una variedad de ejercicios de práctica. Estos ejercicios se centran en las habilidades introducidas en cada lección.

Agenda del curso

Día 1

  • Introducción a FactoryTalk Design Hub
  • Explorar el entorno de FactoryTalk® Optix Studio™
  • Crear un proyecto simple "Hello World" en FactoryTalk Optix
  • Configurar motores de presentación y ejecutar una aplicación de FactoryTalk Optix

Día 2

  • Configurar comunicaciones para un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Crear variables en un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Configurar eventos y métodos en un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Crear y animar objetos gráficos en un proyecto de FactoryTalk Optix

Día 3

  • Configurar convertidores en un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Crear y versionar bibliotecas locales en un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Configurar registradores de datos en un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Crear y ejecutar objetos de control de datos en un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Crear alarmas en un proyecto de FactoryTalk Optix

Día 4

  • Configurar registradores de eventos en un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Gestionar recetas en un proyecto de FactoryTalk Optix
  • Definir la seguridad en un proyecto de FactoryTalk Optix

¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos guiados por instructor
  5. Chevron LeftChevron Left Nivel 1: Configuración y despliegue básicos de FactoryTalk Optix
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.