Loading

Conceptos esenciales de las redes Ethernet industriales para un profesional de OT

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número del curso: CCP182
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnología: Network and Cybersecurity Courses
  • Categoría: Understand
  • Duración: 2 días
Catálogo de cursos impartidos por instructor

Objetivo del curso

Tras completar este curso, usted podrá: demostrar su comprensión de las habilidades, la terminología y los conceptos básicos de red Ethernet; aplicar estas habilidades al realizar tareas avanzadas de especificación, configuración y resolución de problemas de red.

En este curso, aprenderá a verificar las comunicaciones entre dispositivos, a reconocer los tipos de transmisión de datos y a diferenciar entre las funciones de conmutación de la capa 2 y la capa 3 del modelo OSI. También identificará el proceso de encaminamiento, monitoreará un switch mediante Device Manager y los comandos CLI, y trabajará con archivos de configuración Cisco IOS. Este curso lo prepara para comprender con mayor claridad los términos y conceptos clave de IT para comunicarse con otros profesionales en proyectos en apoyo de The Connected Enterprise.

Objetivos

Tras completar este curso, los estudiantes podrán realizar las siguientes tareas:

  • Interpretar una configuración de hardware de red Ethernet
  • Verificar las comunicaciones entre dos dispositivos Ethernet
  • Interpretar el flujo de datos básico de las comunicaciones de host a host en Ethernet
  • Reconocer los tipos de transmisión de datos en Ethernet
  • Reconocer las funciones de conmutación de capa 2 en una red Ethernet
  • Reconocer los protocolos de prevención de bucles en red Ethernet
  • Interpretar el esquema de Network Address Translation (NAT) para una red Ethernet
  • Acceder a la información del switch Ethernet mediante comandos CLI
  • Reconocer las funciones de conmutación de capa 3 en una red Ethernet
  • Copiar y eliminar archivos de configuración Cisco IOS en un switch Ethernet

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a profesionales de tecnología de operaciones (OT) (como ingenieros de control) y a otros responsables de instalar, configurar y/o mantener dispositivos industriales en una red Ethernet.

Requisitos previos

Para completar con éxito este curso, se requiere la capacidad de realizar tareas básicas del sistema operativo Windows.

Materiales para los estudiantes

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:

  • El manual del estudiante incluye los conceptos clave, definiciones, ejemplos y actividades presentados en este curso.
  • El libro de laboratorio proporciona actividades de aprendizaje y práctica. Las soluciones se incluyen después de cada ejercicio para una retroalimentación inmediata.
  • La guía de procedimientos EtherNet/IP proporciona los pasos necesarios para completar tareas comunes de configuración de dispositivos para comunicarse a través de una red EtherNet/IP.
  • La referencia de comandos de fundamentos de configuración de Cisco IOS contiene una lista completa de comandos de switches y routers.
  • La sección de la guía de configuración de software de Cisco Systems (Industrial Ethernet 2000 Switch) muestra un desglose más detallado de la interfaz de Cisco.

Práctica

A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las habilidades que ha aprendido a través de una variedad de ejercicios prácticos utilizando la estación de trabajo ABT-TDENET5700 y el switch Stratix® 8000. Los ejercicios se centran en las habilidades introducidas en cada lección.

Agenda del curso

Día 1

  • Interpretación de una configuración de hardware de red Ethernet
  • Verificación de las comunicaciones entre dos dispositivos Ethernet
  • Interpretación del flujo de datos básico de las comunicaciones de host a host en Ethernet
  • Reconocimiento de los tipos de transmisión de datos en Ethernet
  • Reconocimiento de las funciones de conmutación de capa 2 en una red Ethernet

Día 2

  • Reconocimiento de los protocolos de prevención de bucles en una red Ethernet
  • Interpretación del esquema de traducción de direcciones de red (NAT) para una red Ethernet
  • Acceso a la información del switch Ethernet mediante comandos CLI
  • Reconocimiento de las funciones de conmutación de capa 3 en una red Ethernet
  • Copia y eliminación de archivos de configuración Cisco IOS en un switch Ethernet

¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asistencia técnica
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos guiados por instructor
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.