Propósito del curso
Este curso proporciona información sobre la inspección mecánica de las grúas eléctricas de pórtico (EOT) de acuerdo con los reglamentos de la parte 1910.179 de la OSHA.
Este curso proporciona información sobre la inspección mecánica de las grúas eléctricas de pórtico (EOT) de acuerdo con los reglamentos de la parte 1910.179 de la OSHA.
Después de completar este curso, los estudiantes deben ser capaces de realizar las siguientes tareas:
Este curso está diseñado para técnicos de mantenimiento mecánico.
Ninguno
Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:
A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las habilidades que ha aprendido a través de una variedad de ejercicios prácticos. Estos ejercicios se centran en las habilidades introducidas en cada lección. También tendrá la oportunidad de combinar y practicar grupos de habilidades clave completando múltiples prácticas integradas durante el curso.
Día 1
Día 2