Propósito del curso
Este curso prepara a los estudiantes para diseñar y configurar con éxito una red DeviceNet eficiente usando componentes para la plataforma ControlLogix®. Para cumplir este objetivo, los estudiantes comienzan diseñando un sistema de cableado y luego configuran un driver, un escáner 1756-DNB para ControlLogix y dispositivos de red.
Este curso también prepara a los estudiantes para resolver problemas de una red DeviceNet con mal funcionamiento y devolverla a su operación normal con un tiempo improductivo mínimo. Los estudiantes primero verifican la instalación correcta de la red y luego realizan tareas basadas en hardware y software usadas para aislar problemas de DeviceNet. Los estudiantes también practican las tareas necesarias para añadir y reemplazar dispositivos de red.
Los componentes de hardware específicos usados en el curso incluyen cable redondo y cable plano DeviceNet, tomas, conectores, fuentes de alimentación eléctrica, escáneres y dispositivos compatibles con DeviceNet como sensores fotoeléctricos, interfaces de operador, E/S empaquetadas y variadores. Los componentes de software incluyen RSNetWorx™ for DeviceNet, RSLinx® y software RSLogix 5000® (para sistemas ControlLogix). Nota: El enfoque de este curso es una red DeviceNet en un sistema ControlLogix. Solicite una cotización si necesita capacitación para sistemas DeviceNet y SLC™.